Los elementos de deslizamiento con bola se usan en la construcción y el transporte de máquinas e instalaciones. Una gran bola de carga se monta en un alojamiento sobre muchas bolas pequeñas de apoyo. La forma de la carcasa permite que la bola de carga ruede en cualquier dirección.
Los rodillos guía son útiles para mover o guiar máquinas y piezas de dispositivos.