JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 84 Abrazaderas de pie en T Plástico

Foto

GN 84 Abrazaderas de pie en T, de plástico
ELESA original design
code: BAG2-120
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Especificación

Plástico (Poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 100 °C
  • negro, mate

Tornillos hexagonales DIN 931
Acero inoxidable AISI 304


Tuercas hexagonales DIN 934
Acero inoxidable AISI 304


Arandelas
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 84 Abrazaderas de pie en T, de plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1
Orificio
d2
Orificio

para Ø externo del tubo

descripción estándar
en pulgadas
B 42,4B 42,4-42,41 1/4 "
B 48,3B 42,4B 48,348,31 1/2 "
B 60,3B 42,4B 48,360,32 "

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Orificio d1
Orificio d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
29,11
más IVA 5,53 €
bruto 34,64 €
En stock
ELESA Code: 419621
Description: BAG2-120-42-42-SST
Peso: 0,740 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
con valor total de 25,00 a 50,00 €
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 55, válida el 1 de septiembre de 2022, más IVA solo válidos para Alemania.
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
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 84-B42,4-B42,4GN 84-B48,3-B42,4GN 84-B48,3-B48,3GN 84-B60,3-B42,4GN 84-B60,3-B48,3

Estos productos también podrían interesarle…

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.