JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 650.6 Indicadores de nivel de aceite con monitorización eléctrica de la temperatura

Foto

Diseño original ELESA
código: HCX+ST

Descripción del producto

Información

Los indicadores de nivel de aceite GN 650.6 no solo permiten inspeccionar el nivel de líquido, sino que envían un impulso eléctrico cuando que se alcanza una cierta temperatura.

En su diseño estándar, el sensor de temperatura está configurado de manera que un contacto se cierre o se abra cuando se alcance una temperatura de 80 °C (conmutador REED).

El cuerpo de poliamida consta de dos partes, soldadas por ultrasonidos para una hermeticidad absoluta.

Los indicadores de nivel de aceite GN 650.6 también pueden usarse en contenedores o recipientes a presión. Los resultados de las series de pruebas de resistencia a la presión están disponibles.


Especificación

Cuerpo de plástico
Poliamida transparente (PA 6-T)
  • resistente al envejecimiento
  • alta resistencia mecánica
  • resistente a temperaturas de hasta 90 °C
  • resistente a disolventes,
    pero inadecuado para el alcohol
  • evite el contacto con agua caliente

Reflector
Aluminio
  • lacado en blanco
  • con dos líneas de marcado negras

Juntas tóricas
Caucho NBR (Perbunan®)

Tornillo, tuerca hexagonal, arandela de abanico
Acero
zincado, pasivado azul


RoHS

Previa solicitud

Indicadores de nivel de aceite GN 650.6 con otros ajustes de temperatura

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 650.6 Indicadores de nivel de aceite con monitorización eléctrica de la temperatura  Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

NONormalmente abierto
NCNormalmente cerrado
Mostrar / ocultar columnas
l1bdl2l3l4l5l6l7l8l9s ≈
máx.
espesor de pared
12731M 122380161231718264112
25435M 12212032912618,518244112

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Distancia entre tornillos l1
Carcasa de protección


Especificaciones eléctricas

Tensión de conmutación máx. /
corriente de conmutación máx.:

250 V AC, 10 A
48 V DC / 5 A

Conector:

DIN EN 175301-803 Tipo C

Clase de protección:

IP 65

Pasacables:

PG 7, para Ø de cable de 6 a 7 mm

Sección transversal máxima del cable:

2 x 1,5 mm²

Secuencia de montaje para conexión de cable

1. Afloje el tornillo de fijación y suelte el conector enchufable.

2. Extraiga el portacontactos de la carcasa del conector.

3. Afloje el pasacables, pase el cable a través de la carcasa del conector y conéctelo al portacontactos.

4. Empuje el portacontactos de nuevo en la carcasa del conector y apriete el pasacables para el alivio de tracción / sellado del cable.

5. Empuje el conector enchufable sobre los contactos del indicador de nivel de aceite y asegúrelo con el tornillo de fijación.

Instrucciones de montaje

Dos taladros de Ø 12,5 en la pared del contenedor son suficientes para montar el indicador de nivel de aceite GN 650.6 con tuercas.

El nivel de indicador de aceite también puede montarse de manera directa, es decir, sin tuercas, si la pared del contenedor tiene dos roscas M12.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
121,35
más IVA 23,06 €
bruto 144,41 €
En stock
Peso: 0,220 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 175,00 € -> 10 % descuento
desde 275,00 € -> 20 % descuento
desde 375,00 € -> 30 % descuento
Con un valor total (neto) por pedido:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 50,00 €
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 53, válida el 1 de mayo de 2021, más IVA solo válidos para Alemania.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD
Guardar como favorito

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿No ha encontrado el producto deseado?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, de 7:00 h a 17:30 h: +49 7723 6507 - 100

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 650.6-127-NCGN 650.6-127-NOGN 650.6-254-NOGN 650.6-254-NC

Estos productos también podrían interesarle…

¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.
Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM

Solicite que le devuelvan la llamada
Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.