GN 584 Grilletes Acero , versión recta

Grilletes GN 584: Acero , versión recta
Tipo: A - con perno roscado

Descripción del producto

Los grilletes rectos de alta resistencia GN 584 están fabricados conforme a la Especificación Federal de EE.UU. RR-C-271 y ofrecen seis veces más seguridad, lo que significa que la carga de fallo mínima es al menos seis veces mayor que la capacidad de carga nominal (WLL).

El tamaño nominal y la carga nominal (WLL) están forjados en el grillete, lo que facilita la selección del mecanismo de eslingado adecuado. En general, no debe superarse la carga nominal.

Los diseños con tuerca y grupilla (tipo B) están recomendados normalmente para uniones permanentes. Los pernos pueden girar, y las tuercas están aseguradas contra el aflojamiento accidental con una grupilla.

Especificación

Estribo
Acero

  • tratado térmicamente
  • de forja
  • galvanizado en caliente

Perno
Acero

  • tratado térmicamente
  • Die-forged
  • zincado galvánico, lacado

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 584 Grilletes, acero, versión recta Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon perno roscado
BPerno con tuerca y grupilla
Mostrar / ocultar columnas
d1
Tamaño nominal

en pulgadas
±3d2 min.d3*
Rosca UNC
d4 max.hCarga nominal
(WLL)
61/41285/1622220,50 t [5,0 kN]
85/16139,53/825,5260,75 t [7,5 kN]
103/816117/1628,5311,00 t [10,0 kN]
117/161812,51/231,5361,50 t [15,0 kN]
131/22115,55/835412,00 t [20,0 kN]
165/827193/447,5513,25 t [32,5 kN]
193/432227/854604,75 t [47,5 kN]
227/83625160716,50 t [65,0 kN]
2514328,51 1/866,5818,50 t [85,0 kN]
* En general, los pernos y tornillos van roscados según la especificación. Sin embargo, puede haber variaciones.

Estructura y precio

Diámetro d1
Tipo


Diámetro d1
Tipo


Información de seguridad

Durante la instalación, el funcionamiento inicial y el uso debe observarse la información contenida en las instrucciones de uso. Estas se encuentran junto al producto o se proporcionan en formato digital en la página del producto, en ganternorm.com.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,20
más IVA 0,42 €
bruto 2,62 €
Peso: 0,045 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 332 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 333 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 584-6-AGN 584-6-BGN 584-8-AGN 584-8-BGN 584-10-AGN 584-10-BGN 584-11-AGN 584-11-BGN 584-13-AGN 584-13-BGN 584-16-AGN 584-16-BGN 584-19-AGN 584-19-BGN 584-22-AGN 584-22-BGN 584-25-AGN 584-25-B

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada