Los pernos y tuercas de ojo de elevación son elementos de fijación esenciales para aplicaciones seguras de elevación, transporte y amarre en la ingeniería mecánica y de instalaciones.
En Ganter encontrará pernos y tuercas de ojo de alta calidad, fabricados en acero o acero inoxidable, que destacan por su elevada capacidad de carga, su seguridad certificada y su calidad duradera. Ya se trate de pernos de ojo giratorios, tuercas de anillo conformes con las normas DIN o modernos puntos de elevación con tecnología RFID, estos productos son ideales para aplicaciones profesionales en la industria, la ingeniería pesada y la construcción. Descubra soluciones fiables para la elevación, sujeción y posicionamiento seguros de cargas exigentes.
Ringschrauben und Ringmuttern sind bei Ganter in einer breiten Auswahl an Ausführungen erhältlich. Sie unterscheiden sich hinsichtlich Material, Gewindeform, Drehbarkeit und Zusatzfunktionen. So können Sie je nach Anwendung gezielt das passende Produkt auswählen.
Bei der Auswahl der richtigen Größe für Ringschrauben und Ringmuttern ist entscheidend, dass das Verbindungselement optimal zur vorgesehenen Belastung, zum Gewindeanschluss und zur Hebesituation passt. Zu den wichtigsten Prüfkriterien zählen die Gewindegröße, die geforderte Tragfähigkeit, das Material sowie der Einbau- und Einsatzbereich. Nur so kann eine sichere und normgerechte Verbindung gewährleistet werden. Dadurch lässt sich im Maschinen- und Anlagenbau höchste Betriebssicherheit erreichen, selbst bei Schwerlasten oder häufig wechselnden Heberichtungen.
Ringschrauben und Ringmuttern werden von Ganter aus hochwertigen Werkstoffen gefertigt, es kommen wahlweise Stahl oder Edelstahl zum Einsatz. Bei Stahl handelt es sich um hochfesten, rissgeprüften Stahl, der zuverlässigen Halt bei Hebeaufgaben bietet. Für Anwendungen mit besonderen Anforderungen an Korrosionsbeständigkeit stehen Edelstahl-Varianten zur Verfügung: Edelstahl A2 für allgemeine Anwendungen und Edelstahl A4 für besonders aggressive Umgebungen, wie sie zum Beispiel in der chemischen Industrie oder in Außenbereichen vorkommen. Drehbare Ausführungen wie GN 581 und GN 583 sind in hochfestem Stahl erhältlich. Gn 581.5 gibt es auch in nichtrostendem Edelstahl.
Für Ringschrauben und Ringmuttern bietet Ganter die gängigen metrischen Gewindegrößen M6 bis M36. Sie erhalten diese Abmessungen sowohl bei den klassischen, starren Ausführungen (nach DIN 580 und DIN 582, jeweils aus Stahl und Edelstahl), als auch bei den drehbaren Varianten (GN 581, GN 581.5, GN 583).
Sie können für nahezu jede Hebe- und Anschlagsituation im Maschinen- und Anlagenbau genau die passende Gewindegröße auswählen. Dadurch lässt sich das Anschlagelement exakt an die vorgegebenen Anschlussmaße Ihrer Konstruktion anpassen. Gleichzeitig haben Sie bei allen Ringschrauben- und Ringmutter-Produkttypen die Wahl zwischen robustem Stahl und korrosionsbeständigem Edelstahl. So können Sie flexibel die optimale Lösung für Ihre Anwendung und Umgebung zusammenstellen.
Beim Einsatz von Ringschrauben und Ringmuttern als Anschlagmittel ist besonders auf eine normgerechte Auswahl, eine fachgerechte Montage und eine kontrollierte Belastung zu achten. Für zuverlässige und sichere Hebevorgänge eignen sich geprüfte Produkte wie die Ringschrauben DIN 580 oder Ringmuttern DIN 582 aus Stahl oder Edelstahl, sowie drehbare Ausführungen GN 581, GN 581.5 und GN 583.
Dadurch erhalten Sie eine dauerhaft einsatzsichere und komfortabel adaptierbare Lösung für anspruchsvolle Hebeanwendungen.
Ja, Ringschrauben und Ringmuttern von Ganter Norm lassen sich flexibel mit verschiedenen Anschlagmitteln wie Ketten, Seilen, Rundschlingen oder Schäkeln kombinieren. Sowohl die klassischen Ausführungen nach DIN 580 und DIN 582 als auch die drehbaren Varianten GN 581, GN 581.5 und GN 583 sind als definierte Anschlagpunkte konstruiert, die sich für den Anbau unterschiedlicher Anschlagmittel eignen. Dadurch lässt sich nahezu jede gängige Hebetechnik im Maschinen- und Anlagenbau komfortabel und normgerecht anpassen.
So können Sie in Ihrer Anwendung flexibel reagieren, Hebelasten sicher anschlagen und Ihrer Dokumentationspflicht zuverlässig nachkommen.
Ringschrauben und Ringmuttern von Ganter sind als zuverlässige Lastaufnahmemittel für Maschinen- und Anlagenbau ausgelegt. Die Tragfähigkeit dieser Produkte richtet sich nach der jeweiligen Gewindegröße und dem verwendeten Material. Wählbar sind zum Beispiel Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4 für spezielle Anforderungen.
Die zulässige Tragfähigkeit variiert je nach Produktnorm und Ausführung. Basis sind die Normteile DIN 580 (Ringschrauben) und DIN 582 (Ringmuttern), deren Tragfähigkeitsdaten in abgestuften Größen festgelegt sind. Ergänzend sind drehbare Varianten (GN 581, GN 581.5, GN 583) im Sortiment, die durch ihre besondere Konstruktion eine optimale Kraftrichtung erlauben und so mehr Flexibilität und Sicherheit schaffen. Tragfähigkeiten für alle genannten Produkte finden Sie direkt in den technischen Daten auf der Produktseite – beispielsweise beträgt die Tragfähigkeit einer Ringschraube DIN 580 mit M12 in Stahl-Ausführung 0,34 t.
Wählen Sie das passende Tragelement nach Lastfall, um Risiken durch Überlastung zu vermeiden. Gerade bei Anwendungen, bei denen schwerere Bauteile oder Baugruppen zuverlässig und normkonform bewegt werden müssen.
Die Kennzeichnung der Ringschrauben und Ringmuttern erfolgt nach geltender Norm und gibt Ihnen maximale Sicherheit:
So können Sie im Betrieb jederzeit schnell erkennen, ob das Anschlagmittel für den gewünschten Lastfall zugelassen ist. Fehler durch Verwechslung oder unsachgemäßen Einsatz werden effektiv vermieden.
Für Ringschrauben und Ringmuttern sind einzelne Ersatzteile nicht vorgesehen, da es sich um sicherheitsrelevante, geschlossene Bauteile handelt. Um die volle Funktion und Sicherheit zu gewährleisten, empfiehlt Ganter grundsätzlich den Austausch des kompletten Bauteils bei Verschleiß oder Beschädigung. So lässt sich der sichere Lastbetrieb und die Einhaltung aller Normvorgaben zuverlässig gewährleisten.
Mit Sonderausführungen von Ganter können Sie sich sicher sein, dass die Ringschrauben oder Ringmuttern exakt zu Ihrer individuellen Anwendung passen und höchste Betriebssicherheit bieten. Wenden Sie sich für Sonderausführungen direkt an den Ganter-Service unter +49 (0) 7723 6507-259 – die technische Beratung unterstützt Sie kompetent von der Anfrage bis zur Auslieferung