JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 2374 Topes para bisagras GN 237, GN 237.1, GN 337 y GN 337.1, fundición de acero de precisión

Foto

GN 2374 Topes, fundición de acero de precisión, para bisagras

Descripción del producto

Información

En cuanto a sus dimensiones, los topes GN 2374 han sido diseñados como accesorios para la familia de bisagras GN 237 y GN 337. También pueden atornillarse junto a la bisagra, con un elemento de elastómero que limite el ángulo de rotación al valor w.

Se utilizan principalmente para puertas y trampillas de poco peso, o cuando no sea previsible que el tope se someta a cargas dinámicas.

Especificación

Fundición de acero de precisiónST
zincado, revestido de plástico
negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW


Elemento de elastómero

  • NBR (Perbunan®)
  • resistente a temperaturas de hasta 120 °C
  • Dureza 85±5 Shore A

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 2374 Topes, fundición de acero de precisión, para bisagras Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l2w ≈
Ángulo de rotación en °
bdhl1m1m2s
40150125,37,84025253,5
50150156,39,25030304
60150188,310,96036365

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Material

l2
w
Acabado
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,90
más IVA 0,74 €
bruto 4,64 €
En stock
Peso: 0,010 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).