JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 1804.2 Contratuercas ranuradas Acero, con bloqueo de rosca

Foto

GN 1804.2 Contratuercas ranuradas, acero, con bloqueo de rosca

Descripción del producto

Información

Las contratuercas ranuradas GN 1804.2 con bloqueo de rosca pueden fijarse para evitar que giren por medio de un pasador roscado d4 que se inserta en un segmento roscado. Los flancos de la rosca de la tuerca garantizan una sujeción sin daños y pueden utilizarse con la frecuencia que sea necesaria.

La superficie plana saliente d3 está pensada como superficie de contacto axial.

Especificación

Tuerca
AceroST

  • Clase de resistencia a la tracción 5
  • pavonado

Pasador roscado
Acero, pavonado


RoHS

Accesorio

Llave de gancho DIN 1810 (Artikelnummer siehe Tabelle)

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 1804.2 Contratuercas ranuradas, acero, con bloqueo de rosca Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3d4bhLlave en
C
M 12 x 1,52823M 456DIN 1810-A25-28
M 14 x 1,53025M 457DIN 1810-A30-32
M 16 x 1,53227M 557DIN 1810-A30-32
M 18 x 1,53428M 568DIN 1810-A34-36
M 20 x 1,53630M 568DIN 1810-A34-36
M 22 x 1,54034M 569DIN 1810-A40-42
M 24 x 1,54236M 569DIN 1810-A40-42
M 30 x 1,55043M 5710DIN 1810-A45-50
M 35 x 1,55548M 6711DIN 1810-A52-55
M 40 x 1,56254M 8812DIN 1810-A58-62

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Rosca d1
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
15,59
más IVA 2,96 €
bruto 18,55 €
En stock
Peso: 0,020 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).