B | Cara de contacto lisa |
R | Cara de contacto dentada |
BR | Superficie de contacto lisa, con retorno automático |
RR | Superficie de contacto estriada, con retorno automático |
RH | Superficie de contacto estriada, con esfera metálica rígida |
RRH | Superficie de contacto estriada, con retorno automático, con esfera metálica rígida |
d1 | d2 | d3 Tipo B, R, BR, RR | Tipo RH | d4 Ø esfera | l1 ±0,02 | l2 ±0,1 | l3 | A/F | Carga estática máx. en kN |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | M 6 | M 8 | 7,2 | 8,3 | 10 | 13 | 13 | 8 | 11 | 10 |
20 | M 8 | M 10 | 10,5 | 13,2 | 16 | 18 | 18 | 10 | 17 | 25 |
20 | M 12 | - | 10,5 | 13,2 | 16 | 18 | 18 | 12 | 17 | 25 |
30 | M 16 | - | 20 | 20 | 25 | 27 | 27 | 16 | 27 | 90 |
50 | M 20 | - | 34,5 | 34,5 | 40 | 35 | 35 | 20 | 41 | 165 |
50 | M 24 | - | 34,5 | 34,5 | 40 | 35 | 35 | 24 | 41 | 165 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto