GN 311 Palancas de apriete ajustables Zamac, tornillo de retención acero inoxidable, para anillos de apriete

Palancas de apriete ajustables GN 311: Zamac, tornillo de retención acero inoxidable, para anillos de apriete

Descripción del producto

Para anillos de apriete de las familias estándar GN 706... y GN 707..., las palancas de apriete ajustables GN 311 sustituyen al tornillo allen hexagonal ISO 4762. De este modo es posible ajustar los anillos de apriete fácil y rápidamente sin herramientas.

En la tabla de dimensiones de los anillos de apriete se muestra la palanca correspondiente al anillo de apriete respectivo de diámetro d1.

Los anillos de fijación semipartidos GN 706.2 con palanca manual están disponibles en GN 706.4.

Especificación

  • Empuñadura
    Zamac
    con revestimiento de plástico
    Negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW

  • Casquillo roscado
    Acero inoxidable AISI 303

  • Tornillo de retención
    Acero inoxidable AISI 304

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 311 Palancas de apriete ajustables, zamac, tornillo de retención acero inoxidable, para anillos de apriete Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d0
= Ø de anillo de apriete d1
l1d1h2d2d3l2h1h3
16-22M 375,710,582422
202222M 385,710,5102523
26-22M 497,210,5102624
303230M 4127,213123230
36-30M 5138,7131233,531
42-30M 5158,713143533
48-45M 5168,7131636,534
55-45M 61810131638,536
60-45M 61910131639,537
65-45M 62010131840,538

Estructura y precio

Durchmesser l1
Anschlussgewinde d1
h2
Color
Negro
Durchmesser l1
Anschlussgewinde d1
h2
Color
Negro

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
8,42
más IVA 1,60 €
bruto 10,02 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Peso: 0,028 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 175,00 € -> 10 % descuento
desde 275,00 € -> 20 % descuento
desde 375,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 311-22-M3-7-SWGN 311-22-M3-8-SWGN 311-22-M4-9-SWGN 311-30-M4-12-SWGN 311-30-M5-13-SWGN 311-30-M5-15-SWGN 311-45-M5-16-SWGN 311-45-M6-18-SWGN 311-45-M6-19-SWGN 311-45-M6-20-SW

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada