GN 639 Tornillos de mariposa Tipo pequeño

Tornillos de mariposa GN 639: Tipo pequeño
ELESA original design
code: CWN.p

Descripción del producto

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 130 °C
  • negro, mate

Espárrago roscado
Acero
Zincado, pasivado azul


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 639 Tornillos de mariposa, tipo pequeño, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2Longitud ld3bh1h2
32M 41016--12616,53,5
32M 5101620-12616,53,5
32M 61016202512616,53,5
40M 81620253013,56,5214,5

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Longitud de rosca I
Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Longitud de rosca I

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,10
más IVA 0,21 €
bruto 1,31 €
ELESA Code: 8607
Descripción: CWN.32 p-M4x10
Peso: 0,007 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 395 unidades entregables en 1-2 días
  • 3620 unidades entregables en 3-7 días
  • Para pedidos de 3621 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada