GN 5337.6Pomos en estrellaPlástico, casquillo latón, Softline, con tapas de cubierta de colores
ELESA original design code: VCT.SOFT
Color de la tapa de cubierta: DOR - naranja, RAL 2004, acabado mate
Familia de productos Softline
Las piezas estándar Softline cuentan con una superficie suave y antideslizamiento y ofrecen una mejor transferencia de fuerza entre la mano y el elemento operativo, especialmente en condiciones de humedad, calor, frío o presencia de aceite.
revestimiento permanente de elastómero
mejor transferencia de la fuerza
operación segura en condiciones de humedad o presencia de aceite
El revestimiento Softline del pomo en estrella GN 5337.6 hace que estos pomos sean especialmente fáciles de manejar y, por tanto, ergonómicos.
Su superficie suave y antideslizante favorece el contacto en el caso de manos húmedas (por transpiración), superficies aceitosas o incluso a temperaturas altas o bajas.
El uso de pomos en estrella está especialmente recomendado cuando se requiere una acción de apriete para servicio pesado.
Especificación
Cuerpo base
Plástico
Tecnopolímero (polipropileno PP)
Revestimiento Softline
Elastómero (TPE) 70 Shore A
unido químicamente al cuerpo base
granulado plástico con homologación FDA
resistente a temperaturas de hasta 80 °C
negro, acabado mate
Color de la tapa de cubierta: naranja, RAL 2004, acabado mateDOR gris, RAL 7035, acabado mateDGR amarillo, RAL 1021, acabado mateDGB azul, RAL 5024, acabado mateDBL rojo, RAL 3000, acabado mateDRT verde, RAL 6017, acabado mateDGN
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos. Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas. Teléfono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido: desde 175,00 € -> 10 % descuento desde 275,00 € -> 20 % descuento desde 375,00 € -> 30 % descuento
Recargo por compras de volúmenes reducidos: -> 15,00 Euros con un valor total menos de 25,00 € -> 10,00 Euros con valor total de 25,00 a 49,99 €