Un pomo de control es un elemento de manejo manual que se utiliza para ajustar, regular o sujetar piezas de máquinas. Gracias a su diseño ergonómico, se puede manejar fácilmente con la mano, a menudo sin necesidad de herramientas adicionales.
Las aplicaciones típicas se encuentran en la construcción de máquinas y equipos, en la mecánica de precisión o en la tecnología médica.
¿Qué pomos de control ofrece Ganter?
Ganter ofrece una amplia selección de pomos de control en varios diseños, tales como:
Pomos de control con o sin escala
Pomos de control con tiradores tipo cubeta o moleteado
Con orificio roscado o pasante
También disponible con tapa de color
¿En qué materiales están disponibles los pomos de control de Ganter?
Dependiendo del área de aplicación, Ganter ofrece pomos de control de:
Plástico (tecnopolímero/Duroplast): ligero, aislante y dimensionalmente estable
Acero inoxidable: para aplicaciones higiénicas o entornos que presentan riesgo de corrosión
Aluminio: robusto, duradero y con un diseño sofisticado
¿Hay pomos de control con escalas?
Sí, muchos pomos de control de Ganter están disponibles con anillos graduados de escala grabados con láser, ideales para ajustes precisos. Ganter ofrece una práctica guía de pedidos para especificar la disposición de la graduación, el rango de números, la posición de los números y la secuencia numérica de una escala.
¿Qué tamaños y tipos de conexión hay disponibles?
Diámetro exterior: de 22 mm a más de 70 mm, según el modelo
Tipos de conexión orificio de montaje con espárrago roscado adicional
¿Dónde se suelen utilizar los pomos de control de Ganter?
Construcción de máquinas e instalaciones
Mecánica de precisión e instrumentos de laboratorio
Tecnología médica y dispositivos de análisis
Tecnología de medición y control
Construcción de muebles, expositores y equipamiento
¿Por qué elegir los pomos de control de Ganter?
Amplia selección: desde funcionalidad hasta diseño
Datos CAD para diseño disponibles de forma gratuita
Tecnología médica y dispositivos de análisis
Alta calidad de fabricación y materiales duraderos
Posibilidad de diseños de escalas individuales a petición del cliente
Décadas de experiencia en el ámbito de las piezas estándar