Drehfreudig
Sollen Leistung und Drehmoment übertragen werden, sind andere Konstruktionen gefordert als bei einem Antriebsstrang, der für Positions- und Bewegungssteuerungen vorgesehen ist. Denn hier gelten spielfreies Drehen, Torsionssteifigkeit, präzises Positionieren sowie agile Beweglichkeit als Maß der Dinge. Bei diesem Use Case „Motion Control“ wirken, anders als bei „Power Transmission“, meist nur geringe Drehmomente. Die Auswahl des passenden Kupplungstyps wird zudem bestimmt durch die Größe der auszugleichenden Fluchtungs- und Rundlauffehler, Axialbewegungen der beiden Wellen sowie Schwingungen im gesamten System. Sämtliche Abweichungen und Unzulänglichkeiten führen zu erhöhtem Verschleiß, zu Vibrationen und ungewollten Laufgeräuschen, die nicht nur in ruhigen Umgebungen unerwünscht sind.
Diese Vielzahl spezifischer Anforderungen bildet sich nahtlos im Wellenkupplungs-Sortiment von Ganter ab. Steht die Leistungsübertragung im Vordergrund – etwa bei Förder- oder Pumpanlagen –, dann dürfte die Wahl auf die Elastomer-Klauenkupplungen GN 2240 oder GN 2241 fallen. Durch die Variation der Härte der TPU-Kupplungssterne lassen sich die Eigenschaften sehr einfach an die jeweiligen Anforderungen anpassen. Erhältlich sind die Shore-Härten 80, 92 und 98. Weil trennbar, gelingt die Montage schnell und einfach, die Nabenklemmung erfolgt per Gewindestift oder Klemmnabe. Zusätzlich ermöglicht eine optionale Passfedernut die Festlegung des Montagewinkels sowie die formschlüssige Übertragung des Drehmoments. Gleiches gilt für die Kreuzschieberkupplungen GN 2242 beziehungsweise GN 2243, beide mit POM-Kreuzscheiben – diese Kupplungen können noch größere Wellenversätze ausgleichen.
Geht es hingegen um „Motion Control“, bieten sich torsionssteife und damit präzise arbeitende Metallbalgkupplungen GN 2244 an. Wenn die Torsionssteifigkeit eher im Hintergrund steht, eignen sich auch Federstegkupplungen GN 2246 oder Doppelschlaufenkupplungen GN 2250. Diese ungewöhnlich geformten Kupplungstypen gleichen größere Versätze aus, dämpfen Schwingungen und sorgen für thermische sowie elektrische Trennung der Wellen. Für den Einsatz im Lebensmittelkontext oder in korrosiven Umgebungen bietet Ganter Versionen an, die FDA-konformes TPE für die Schlaufen sowie Edelstahl A4 für die Wellenbuchsen kombinieren. Elastomerkupplungen der Reihe GN 2248 wiederum wirken vibrationsdämpfend, übertragen Drehmomente spielfrei dank eines stoffschlüssig integrierten Kautschuk-Elementes.
Für Anwendungen, bei denen es technisch gesehen um die Verlängerung von Wellen oder die Adaption von z. B. fliegend gelagerten Rührwerksflügeln geht, hat Ganter starre Kupplungen GN 2260 im Programm. Diese bestehen aus einem Stück, sind einseitig geschlitzt und werden über zweimal zwei Zylinderschrauben an beiden Wellenenden befestigt. Das Pendant dazu, bestellbar unter der Ganter-Norm GN 2264, lässt sich montageerleichternd in zwei Hälften geteilt auch radial, dann mit 8 Schrauben montieren. GN 2262 entspricht der geschlitzten Bauweise von GN 2260, besteht aber aus Aluminium, zeigt damit eine geringe Massenträgheit und ist für hohe Beschleunigungen und Drehzahlen von bis zu 39.000 U/min ausgelegt. Alle starren Modelle sind mit oder ohne Passfedernut erhältlich.
Zurück