GN 2264 Starre Kupplungen Stahl / Edelstahl, geteilt, für hohe Drehmomente

Starre Kupplungen GN 2264: Stahl / Edelstahl, geteilt, für hohe Drehmomente
Bohrungskennzeichen: B - ohne Passfedernut
Werkstoff: ST - Stahl
Edelstahl-Gueteklasse-1

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 1

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Starre Kupplungen GN 2264 verbinden gelagerte Wellen oder werden als Kupplung für Wellenverlängerungen verwendet. Sie übertragen Winkelpositionen und hohe Drehmomente spielfrei und präzise, ohne Fluchtungsfehler und Lauftoleranzen auszugleichen. Durch die geteilte Bauweise können sie dort eingesetzt werden, wo eine axiale Montage nicht möglich ist.

Beim Bohrungskennzeichen K ist die Passfedernut immer in beide Bohrungen d2 und d3 eingebracht. Bei Anwendungen mit starken Vibrationen wird eine Gewindesicherung der Klemmschrauben empfohlen.

Ausführung

Kupplung

  • StahlST
    brüniert
  • EdelstahlNI 1.4305
    blank

Zylinderschrauben ISO 4762

  • Stahl, brüniert bei ST
  • Edelstahl A2 bei NI

Einsatztemperatur -40 °C bis +175 °C


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 2264 Starre Kupplungen, Stahl / Edelstahl, geteilt, für hohe Drehmomente Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichen

Bohne Passfedernut
Kmit Passfedernut DIN 6885-1 JS9
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 - d3 H7
empfohlene
Wellentolleranz h9
d4l1 ±1l2
max. Welleneinstecktiefe
l3Anzugsdrehmoment der Schrauben
in Nm≈
ST


NI
Nenndrehmoment
in Nm
ST


NI
Max. Drehzahl
(min-1)
Trägheitsmoment
in kgm2

ST


NI
186-6M 33014,55,521,6302540001,75 x 10-61,78 x 10-6
248-8M 335178,531,6504040007,21 x 10-67,31 x 10-6
2910-10M 44521,5104,53,91009040001,97 x 10-51,99 x 10-5
2912-12M 44521,5104,53,91009040001,97 x 10-51,99 x 10-5
3414-14M 5502411,597,619016040003,82 x 10-53,87 x 10-5
3415-15M 5502411,597,619016040003,82 x 10-53,87 x 10-5
3416-16M 5502411,597,619016040003,82 x 10-53,87 x 10-5
4220-20M 66531,5161513,235030040001,25 x 10-41,26 x 10-4
4525-25M 67536,517,51513,239032540001,97 x 10-41,99 x 10-4
5330-30M 68340,520,51513,247540040004,23 x 10-44,29 x 10-4
6735-35M 89546,5254032110092540001,23 x 10-31,25 x 10-3
7740-40M 8108533040321325110040002,51 x 10-32,54 x 10-3
8550-50M 10124613384632250187540004,09 x 10-34,14 x 10-3

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1
Bohrungskennzeichen


Bohrung d2 - d3
Werkstoff


Durchmesser d1
Bohrungskennzeichen


Bohrung d2 - d3
Werkstoff


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
30,92 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,87 €
brutto 36,79 €
Gewicht: 0,047 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84836080
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 1 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 2 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 2264-18-B6-6-STGN 2264-18-B6-6-NIGN 2264-18-K6-6-STGN 2264-18-K6-6-NIGN 2264-24-B8-8-STGN 2264-24-B8-8-NIGN 2264-24-K8-8-STGN 2264-24-K8-8-NIGN 2264-29-B10-10-STGN 2264-29-B10-10-NIGN 2264-29-K10-10-STGN 2264-29-K10-10-NIGN 2264-29-B12-12-STGN 2264-29-B12-12-NIGN 2264-29-K12-12-STGN 2264-29-K12-12-NIGN 2264-34-B14-14-STGN 2264-34-B14-14-NIGN 2264-34-K14-14-STGN 2264-34-K14-14-NIGN 2264-34-B15-15-STGN 2264-34-B15-15-NIGN 2264-34-K15-15-STGN 2264-34-K15-15-NIGN 2264-34-B16-16-STGN 2264-34-B16-16-NIGN 2264-34-K16-16-STGN 2264-34-K16-16-NIGN 2264-42-B20-20-STGN 2264-42-B20-20-NIGN 2264-42-K20-20-STGN 2264-42-K20-20-NIGN 2264-45-B25-25-STGN 2264-45-B25-25-NIGN 2264-45-K25-25-STGN 2264-45-K25-25-NIGN 2264-53-B30-30-STGN 2264-53-B30-30-NIGN 2264-53-K30-30-STGN 2264-53-K30-30-NIGN 2264-67-B35-35-STGN 2264-67-B35-35-NIGN 2264-67-K35-35-STGN 2264-67-K35-35-NIGN 2264-77-B40-40-STGN 2264-77-B40-40-NIGN 2264-77-K40-40-STGN 2264-77-K40-40-NIGN 2264-85-B50-50-STGN 2264-85-B50-50-NIGN 2264-85-K50-50-STGN 2264-85-K50-50-NI

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern