JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 822.7 Edelstahl-Miniraster mit und ohne Rastsperre

Produktbild

GN 822.7 Edelstahl-Miniraster Form: BN - ohne Rastsperre, mit Edelstahl-Knopf
Form: BN - ohne Rastsperre, mit Edelstahl-Knopf
GN 822.7 Edelstahl-Miniraster Form: BN - ohne Rastsperre, mit Edelstahl-Knopf GN 822.7 Edelstahl-Miniraster Form: CN - mit Rastsperre, mit Edelstahl-Knopf
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Edelstahl-Miniraster GN 822.7 zeichnen sich durch ihre besonders kompakten Abmessungen aus.

Basierend auf dem Prinzip der Miniraster GN 822 vereinen sie deren vorteilhafte Bauart mit einer lückenlosen Reihe aller gängigen Größen an Bolzen und Gewinden. Damit stellen sie eine preisgünstige Alternative zu den Rastbolzen GN 607 / GN 607.1 der entsprechenden Größen dar.

Bei gezogenem Raststift wird der Sechskant frei, so dass er mit einem Gabelschlüssel fest angezogen werden kann.

Bei der Form CN kann der Knopf nach dem Einziehen des Raststiftes um 30° gedreht werden, wodurch er mittels Rastsperre in „eingezogener“ Postition gehalten wird.

Ausführung

Führung / Raststift
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305


Druckfeder
Edelstahl
nichtrostend, 1.4310


Knopf
Edelstahl
nichtrostend, 1.4308

  • matt, gestrahlt
  • nicht demontierbar

RoHS

Auf Anfrage

mit rotem Knopf

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 822.7 Edelstahl-Miniraster Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

BNohne Rastsperre, mit Edelstahl-Knopf
CNmit Rastsperre, mit Edelstahl-Knopf
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift h9
Bohrung +0,03/+0,08
d2d3d4l1l2
min.
l3kswFederdruck in N ≈
Anfang

Ende
4M 8M 8 x 1211527,55616,510412
5M 10M 10 x 1251834682012616
6M 10M 10 x 1251834682012616
6M 12M 12 x 1,5282040,571023,5141023
7M 12M 12 x 1,5282040,571023,5141023
8M 16M 16 x 1,5332347,5101225,5171135
10M 16M 16 x 1,5332347,5101225,5171135

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Bolzendurchmesser d1
Gewinde d2
Feingewinde d2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,14
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,74 €
brutto 10,88 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,028 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.