JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 664.1 Einfüllsiebe für Seitenmontage

Produktbild

GN 664.1 Einfüllsiebe für Seitenmontage Gewinde d<sub>1</sub>: G 1 1/4
ELESA original design
code: PLRF+C

Produktbeschreibung

Hinweis

Einfüllsiebe für Seitenmontage GN 664.1 haben einen Montageflansch für die Gewinde- oder Bajonettbefestigung (BA) des Belüftungsdeckels.
Das Sieb dient der Rückhaltung von Grobschmutz während des Einfüllvorganges.

Der Seitenflansch wird mit 7 Schrauben M6 an der Behälterwand befestigt. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Befestigungsschrauben nicht unnötig stark angezogen werden (max. mit 8 Nm), um ein Verformen des Flansches und damit eine Beeinträchtigung der Abdichtung zu vermeiden.

Die Befestigungsschrauben M6 für den Seitenflansch gehören nicht zum Lieferumfang.

Ausführung

Gewindeflansch
Kunststoff (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt

Einfüllsieb
Kunststoff (Polypropylen PP)

  • temperaturbeständig bis 90 °C
  • schwarz, matt

Flansch für Bajonettbefestigung
Stahl, verzinkt, blau passiviert


Dichtung Kork
mit Gummi imprägniert


RoHS

Zubehör

Belüftungsdeckel GN 663
Belüftungsdeckel GN 774
Belüftungsdeckel GN 774.1

Auf Anfrage

Montageflansch ohne Einfüllsieb

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 664.1 Einfüllsiebe für Seitenmontage Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1
Gewinde
d2
Bajonett
BA
d3d4h1h2l1l2s
G 1 1/4BA 3949718921481177

Artikelauswahl und -konfiguration

Vorderansicht mit Bohrbild

Skizze GN 664.1 Bohrung

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
31,77
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 6,04 €
brutto 37,81 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 49411
Beschreibung: PLRF+C P. LAT-FIL+CEST.FIR
Gewicht: 0,300 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.