JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 323.4 Sicherheits-Handräder mit Gleitlager

Produktbild

GN 323.4 Sicherheits-Handräder mit Gleitlager Form: D - mit drehbarem Stahlgriff
Form: D - mit drehbarem Stahlgriff
GN 323.4 Sicherheits-Handräder mit Gleitlager Form: D - mit drehbarem Stahlgriff GN 323.4 Sicherheits-Handräder mit Gleitlager Form: A - ohne Griff

Produktbeschreibung

Hinweis

Der Einbau von Kupplungssätzen in andere Handradtypen ist grundsätzlich möglich.

Ausführung

Aluminium

  • Nabe bearbeitet
  • Radkranz allseitig gedreht

Rundlauf- und Planlaufabweichung
des Radkranzes < 0,4


Radkörper komplett kunststoffbeschichtet
schwarz, strukturmatt


Drehbare Zylindergriffe GN 598
Stahl, kunststoffbeschichtet
schwarz, strukturmatt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 323.4 Sicherheits-Handräder mit Gleitlager Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Griff
Dmit drehbarem Stahlgriff

Kennzeichnung

ZIEinkuppeln durch Ziehen
DREinkuppeln durch Drücken
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H7
Bohrung
mit Nut
d3d4
max.
l1l2l3l4rw
min.
ØKupplung
GN 000.4
Größe
125K 12-281728,518567,5544231
140K 12-281728,519567,5614231
140K 14K 16322132,519667,5614232
160K 14K 16322132,520682,5714262
200K 18K 20382636,524682,5894263
250K 22-453047,5281292,51134284

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Handraddurchmesser d1
Bohrung d2
Form


Kennzeichnung


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
98,36
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 18,69 €
brutto 117,05 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,80 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,620 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.