JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 223 Schalterknebel Stahl, brüniert

Produktbild

GN 223 Schalterknebel, Stahl Bohrungskennzeichen: B - ohne Nabennut
Bohrungskennzeichen: B - ohne Nabennut
GN 223 Schalterknebel, Stahl Bohrungskennzeichen: B - ohne Nabennut GN 223 Schalterknebel, Stahl Bohrungskennzeichen: K - mit Nabennut GN 223 Schalterknebel, Stahl Bohrungskennzeichen: V - mit Vierkant

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 223 Schalterknebel, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichen

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut
Vmit Vierkant
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Bohrung H7
Vierkant H11
d3d4h1h2h3Länge l ≈
2586161453545
3210820186,54862
40121030228,57795
52161440281196136

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Schalthebeldurchmesser d1
Bohrungskennzeichen



d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,88
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,88 €
brutto 11,76 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,045 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.