JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 160 Scharniere aushängbar, mit Exzenterstift, Kunststoff

Produktbild

GN 160 Scharniere mit Exzenterstift, Kunststoff Form: A - 2x2 Gewindesacklöcher
ELESA original design
code: CFN.
Form: A - 2x2 Gewindesacklöcher
GN 160 Scharniere mit Exzenterstift, Kunststoff Form: A - 2x2 Gewindesacklöcher GN 160 Scharniere mit Exzenterstift, Kunststoff Form: B - 2x2 Gewindestifte GN 160 Scharniere mit Exzenterstift, Kunststoff Form: C - 2x Gewindestifte (am Exzenterstift) / 2x Gewindesacklöcher GN 160 Scharniere mit Exzenterstift, Kunststoff Form: D - 2x Gewindesacklöcher (am Exzenterstift) / 2x Gewindestifte

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei Scharnieren GN 160 sind die Stifte, welche die Drehachse bilden, zueinander um 0,5 mm versetzt und damit exzentrisch. Dadurch kann bei der Montage die Lage der Türe in Bezug auf den Rahmen verändert, bzw. ausgerichtet werden.

Ausführung

Kunststoff (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt
  • temperaturbeständig bis 80 °C

Stift
Kunststoff (Polyacetal POM)


Gewindebuchsen
Messing, vernickelt


Gewindestifte
Stahl, vernickelt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 160 Scharniere mit Exzenterstift, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

A2x2 Gewindesacklöcher
B2x2 Gewindestifte
C2x Gewindestifte (am Exzenterstift) / 2x Gewindesacklöcher
D2x Gewindesacklöcher (am Exzenterstift) / 2x Gewindestifte
Spalten ein-/ausblenden
l1l2abd1d2l3l4mt
2864214,5M 58612197,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Breite l1
Länge l2
Form




Konstruktions- und Montagehinweise

Das Scharnierteil ist mit der Achtkant-Aufnahme am Türrahmen befestigen.
Den Stift zunächst so einsetzen, dass die Referenzmarkierung des Stiftes mit dem Pfeil am Scharnier übereinstimmt.

Der Exzenterstift ist über den Achtkant in acht Stellungen zu positionieren.
Je nach Position verändert sich l1: min. 27,5 / max. 28,5.

GN 160 Skizze 1 GN 160 Skizze2

Ausrichten der Tür

Zum Ausrichten der Tür kann der Exzentersift des oberen und unteren Scharnieres in die erforderliche Position gedreht werden.

GN 160 Skizze 3 GN 160 Skizze4

Scharnier 1: Stift im Gegenuhrzeigersinn drehen

Scharnier 2: Stift im Uhrzeigersinn drehen

Scharnier 1: Stift im Uhrzeigersinn drehen

Scharnier 2: Stift im Gegenuhrzeigersinn drehen

Anordnung der Scharniere

Tür aushängbar

Tür nicht aushängbar

GN 160 Skizze5 GN 160 Skizze6

Die Montage des oberen Scharnierteiles am Rahmen ist erst nach dem Einhängen des unteren Scharnieres möglich.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,44
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,84 €
brutto 5,28 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 426111
Beschreibung: CFN.65 B-M5
Gewicht: 0,024 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.