Produktbeschreibung
Entlüftungsventile GN 883 entlüften nach Überschreiten des in der Tabelle angegebenen Öffnungsdruckes einen Behälter und schützen dadurch vor unzulässig hohem Behälterinnendruck. Außerdem zeichnen sie sich durch ihre besonders kompakten Baumaße aus.
Zur Unterscheidung verschiedener Öffnungsdrücke dient eine Kennzeichnung (Form A) bzw. ein Farbring (Form B) in gelb (20...80 mbar) bzw. grün (160...240 mbar).
Das einfache Funktionsprinzip (Druckfeder / Kugel) gewährleistet einen dauerhaften und störungsfreien Einsatz des einseitig wirkendenden Ventils. Die Einbaulage ist senkrecht nach oben.
Ausführung
Ventilkörper
MessingMS
Kugel
Stahl 1.3505
Druckfeder
Edelstahl 1.4310
Dichtring DIN 7603
- Weicheisen 1.0338
- Kunststoff, Polyamid (PA) bei d1 = M10x1
Entlüftungskappe bei Form B
Edelstahl 1.4301
Einsatztemperatur -30 °C bis +200 °C
RoHS
Zubehör
GN 7430 Befestigungsmuttern
DIN 7603 Dichtringe (Kupfer / Aluminium / Edelstahl)