GN 764 Belüftungsdeckel Stahl, mit Filter, mIt / ohne Doppelventil

Belüftungsdeckel GN 764: Stahl, mit Filter, mIt / ohne Doppelventil
Original design
code: SMN. / SMN-BA / SMW. / SMW-BA
Bildvariante: G - Gewinde

Produktbeschreibung

Funktion und Einsatzkriterien von Belüftungsdeckeln GN 764 mit Doppelventil (Form FD) sind in der Funktionsbeschreibung erklärt.

Bei Ausführung mit Bajonett und Einfüllsieb gehören Schlitzschrauben zum Lieferumfang.

Ausführung

Belüftungsdeckel

  • Deckel (Oberteil)
    Stahlblech, verchromt
  • Flansch
    Stahlblech, verzinkt
  • Gewindeteil
    Stahl, verzinkt

Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)


Luftfilter
PU-Schaum, Polyurethan
Filterfeinheit 40 µm


Filterfeder bei Form F
Stahl, verzinkt


Doppelventil bei Form FD

  • Überdruckventil
    Kunststoff mit O-Ring aus
    Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
  • Unterdruckventil
    Dichtungsscheibe Kunststoff mit O-Ring
    aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR
  • Druckfeder Edelstahl

Einfüllsieb bei Ausführung BA
Stahl,
galvanisch verzinkt, schwarz


Blechschrauben DIN 7971 bei Ausführung BA
Stahl
verzinkt, blau passiviert


Einsatztemperatur-30 °C bis +100 °C


RoHS

Zubehör

GN 7490 Schweißmuffen

Technische Zeichnung ausblenden
GN 764 Belüftungsdeckel, Stahl, mit Filter, mIt / ohne Doppelventil Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Fmit Filter
FDmit Filter und Doppelventil (nur d1 = 81)
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Gewinde

Bajonett
d3d4d5d6l1l2l3l4l5l6swÖffnungsdruck
in mbar
Form FD
47G 1/41/4 NPTBA75240271055135136617-
81G 3/43/4 NPTBA1783724916127042178030350

Artikelauswahl und -konfiguration

Außendurchmesser d1
Gewinde d2
Gewinde d2
Bajonett d2
Form


Außendurchmesser d1
Gewinde d2
Gewinde d2
Bajonett d2
Form


Montagebohrungen

1edf9a78-2b88-4071-b99d-65bdc4f5c0d4

Funktionsbeschreibung

Belüftungsdeckel GN 764 sind mit einem Doppelventil ausgestattet und dienen der Be- und Entlüftung, beispielsweise von Hydrauliktanks. Das Ventil begrenzt den Behälterüberdruck, indem es Luft ablässt, solange der in der Tabelle angegebene Wert überschritten wird. Im umgekehrten Fall ermöglicht das Ventil, dass ab einem Behälterunterdruck von -30 mbar Luft nachströmt, um das Entstehen eines Vakuums zu verhindern. Der jeweilige Volumenstrom ist von der Druckdifferenz abhängig und geht aus dem Diagramm hervor.

Der integrierte Luftfilter verhindert, dass Staub und Schmutz ins Behälterinnere gelangen. Bei schwankendem Flüssigkeitsstand wird durch den Überdruck das ausgetauschte Luftvolumen verringert, sodass der Filter insbesondere in staubhaltiger Umgebung weniger verschmutzt.

Das über dem Flüssigkeitsstand unter Druck stehende Luftpolster wirkt der Schaumbildung entgegen. Die Ventil-Abdichtung gewährleistet, dass keine Flüssigkeit austritt, beispielsweise bei starken Bewegungen oder während des Transports.

1a554647-300d-4148-a364-204b1a8cf517
05c335db-9eec-4937-b963-4c7e0a7dabc1 1fa6161a-857c-4135-a413-f3cadc818255

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
13,56
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,58 €
brutto 16,14 €
ELESA Code: 156833
Beschreibung: SMN.46-1/4-F40
Gewicht: 0,057 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90268080
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 17 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 225 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 433 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 434 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 764-47-G1/4-FGN 764-47-1/4NPT-FGN 764-47-BA-FGN 764-81-3/4NPT-FGN 764-81-3/4NPT-FDGN 764-81-G3/4-FGN 764-81-G3/4-FDGN 764-81-BA-FGN 764-81-BA-FD

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern