GN 881 Entlüftungsventile Messing

Entlüftungsventile GN 881: Messing

Produktbeschreibung

Entlüftungsventile GN 881 mit Dichtungsscheibe entlüften nach Überschreiten des in der Tabelle angegebenen Öffnungsdruckes einen Behälter und schützen dadurch vor unzulässig hohem Behälterinnendruck. Ein grüner Farbring kennzeichnet den Öffnungsdruck von 200 mbar.

Die Dichtungsscheibe verschließt im Normalzustand den Behälter und verhindert so die Verschmutzung des Behälterinnenraums von außen z.B. durch Staub.

Der Luftauslass in Abhängigkeit des Öffnungsdrucks kann dem obenstehenden Diagramm entnommen werden.

Die Ventile werden auf Dichtigkeit und Öffnungsdruck geprüft.

Ausführung

Ventilkörper
MessingMS


Entlüftungskappe
Edelstahl 1.4301M


Dichtungsscheibe
Messing
mit Silikon-Kautschuk-Beschichtung (VMQ)


Druckfeder
Edelstahl 1.4310


Dichtring DIN 7603
Weicheisen 1.0338


Einsatztemperatur -30 °C bis +200 °C


RoHS

Zubehör

GN 7430 Befestigungsmuttern
DIN 7603 Dichtringe (Kupfer / Aluminium / Edelstahl)

Auf Anfrage

  • anderer Werkstoff
  • mit Öffnungsdruck 50 mbar (gelber Ring)
  • mit Ölmessstab
Technische Zeichnung ausblenden
GN 881 Entlüftungsventile Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d1Öffnungsdruck
in mbar ±20%
d2d3e ≈l1l2l3sw
M 12 x 1,5-200182023,58,511,524,522
M 14 x 1,5G 1/4200202023,58,511,524,522
M 16 x 1,5-200222023,58,511,524,522
-G 3/8200232023,58,511,524,522
M 18 x 1,5-200242023,58,511,524,522
M 20 x 1,5-2002620298,511,524,527
M 22 x 1,5-2002720298,511,524,527
-G 1/22002620298,511,524,527
M 24 x 1,5-200292032,58122530
M 26 x 1,5G 3/42003220348122532
M 30 x 1,5-2003620398122536
-G 12003920448122541

Artikelauswahl und -konfiguration

Feingewinde d1
Zollgewinde d1
Öffnungsdruck
Werkstoff Ventilkörper

Werkstoff Entlüftungskappe

Feingewinde d1
Zollgewinde d1
Öffnungsdruck
Werkstoff Ventilkörper

Werkstoff Entlüftungskappe

Montagehinweis

Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmutter GN 7430 verwenden.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
13,26
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,52 €
brutto 15,78 €
Gewicht: 0,039 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84818079
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
  • Bitte Lieferzeit anfragen
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
GN 881-M12x1,5-200-MS-MGN 881-G1/4-200-MS-MGN 881-M14x1,5-200-MS-MGN 881-M16x1,5-200-MS-MGN 881-G3/8-200-MS-MGN 881-M18x1,5-200-MS-MGN 881-M20x1,5-200-MS-MGN 881-M22x1,5-200-MS-MGN 881-G1/2-200-MS-MGN 881-M24x1,5-200-MS-MGN 881-G3/4-200-MS-MGN 881-M26x1,5-200-MS-MGN 881-M30x1,5-200-MS-MGN 881-G1-200-MS-M

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern