GN 817.3 Rastbolzen Stahl, mit Präzisionspositionierung, mit Anschraubflansch, Raststift zylindrisch

Rastbolzen GN 817.3: Stahl, mit Präzisionspositionierung, mit Anschraubflansch, Raststift zylindrisch
Form: B - ohne Rastsperre

Produktbeschreibung

Rastbolzen GN 817.3 ermöglichen zusammen mit Positionierbuchsen DIN 172 / DIN 179 präzise Positionierungen.

Die Buchsen werden zur Führung des Bolzens, sowie für die Rastbohrung eingesetzt. Die Bolzen und Buchsen sind gehärtet und geschliffen. Größere Führungslängen erhöhen die Präzision zusätzlich.

Form C mit Rastsperre wird eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Raststiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.

Ausführung

Führung
Stahl
brüniert


Raststift
Stahl
gehärtet und geschliffen


Knopf
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • schwarz, matt
  • nicht demontierbar

Druckfeder
Edelstahl 1.4310


RoHS

Zubehör

DIN 172 Positionierbuchsen
DIN 179 Positionierbuchsen

Technische Zeichnung ausblenden
GN 817.3 Rastbolzen, Stahl, mit Präzisionspositionierung, mit Anschraubflansch, Raststift zylindrisch Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bohne Rastsperre
Cmit Rastsperre
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift h6
l1l2
Rast-
weg
l3bd2d3d4kl4l5l6Federdruck
in N ≈
Anfang



Ende
6189913234,3342345625625
62491513234,3342345625625
820101016285,53826518278,528
826101616285,53826518278,528
1024121216285,53826518279,538
1032122016285,53826518279,538

Artikelauswahl und -konfiguration

Bolzendurchmesser d1
Länge l1
Form


Bolzendurchmesser d1
Länge l1
Form


Konstruktions- und Montagehinweise

Sketch GN 817.3

Je Rastbolzendurchmesser d1 stehen zwei Bolzenlängen l1 zur Auswahl.

Die Länge l3 muss ein vollständiges Ausrasten des Raststifts sicherstellen, Buchsenlänge und Plattendicke plus eventuellem Spalt können darin in gewissen Grenzen gewählt werden.

Zur Aufnahme der Buchsen mit der Toleranz n6 ist in der Regel eine dem Außendurchmesser entsprechende Bohrung mit der Toleranz H7 vorgesehen.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
18,52 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,52 €
brutto 22,04 €
Gewicht: 0,043 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
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
  • 1531 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 1532 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 817.3-6-18-BGN 817.3-6-18-CGN 817.3-6-24-BGN 817.3-6-24-CGN 817.3-8-20-BGN 817.3-8-20-CGN 817.3-8-26-BGN 817.3-8-26-CGN 817.3-10-24-BGN 817.3-10-24-CGN 817.3-10-32-BGN 817.3-10-32-C

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern