GN 817.5 Rastbolzen Stahl, mit Präzisionspositionierung, mit Anschraubflansch, Raststift konisch

Rastbolzen GN 817.5: Stahl, mit Präzisionspositionierung, mit Anschraubflansch, Raststift konisch
Form: B - ohne Rastsperre

Produktbeschreibung

Rastbolzen GN 817.5 ermöglichen sehr präzise Positionierungen. Die Führung übernehmen Positionierbuchsen DIN 172 / 179 mit zylindrischer Bohrung. Die eigentliche Rastbohrung wird mit Positionierbuchsen GN 172.1 / 179.1 mit konischen Bohrungen ausgestattet.

Durch die konische Form des Raststiftes / der Rastbohrung wird die Positionierung nahezu spielfrei und dadurch sehr genau.

Form C mit Rastsperre wird eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Raststiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.

Ausführung

Führung
Stahl
brüniert


Raststift
Stahl
gehärtet und geschliffen


Knopf
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • schwarz, matt
  • nicht demontierbar

Druckfeder
Edelstahl 1.4310


RoHS

Zubehör

DIN 172 Positionierbuchsen (Stahl, mit Bund)
DIN 179 Positionierbuchsen (Stahl, ohne Bund)
GN 172.1 Positionierbuchsen
GN 179.1 Positionierbuchsen

Technische Zeichnung ausblenden
GN 817.5 Rastbolzen, Stahl, mit Präzisionspositionierung, mit Anschraubflansch, Raststift konisch Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bohne Rastsperre
Cmit Rastsperre
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift h6
l1l2
Rast-
weg
l3bd2d3d4kl4l5l6l7l8
min.

max.
l9Federdruck
in N ≈
Anfang


Ende
6189913234,3342345625791017,5625
62491513234,33423456257151623,5625
82010,69,416285,338265182799,41019,58,528
82610,615,416285,3382651827915,41625,58,528
102412,611,416285,33826518271111,41223,511,540
103212,619,416285,33826518271119,42031,511,540

Artikelauswahl und -konfiguration

Bolzendurchmesser d1
Länge l1
Form


Bolzendurchmesser d1
Länge l1
Form


Konstruktions- und Montagehinweise

Sketch GN 817.5

Die Länge l7 ist durch die Eindringtiefe des Raststifts in den Konus der Buchse fest bestimmt.

Die Länge l8 muss ein vollständiges Ausrasten des Raststifts sicherstellen, Buchsenlänge und Plattendicke plus eventuellem Spalt können darin in gewissen Grenzen gewählt werden.

Eingerastet muss der Stift min. 0,5 mm Resthub haben, damit der konische Teil des Stifts spielfrei im Konus der Positionierbuchse sitzt.
Je Bolzendurchmesser d1 stehen zwei Bolzenlängen l1 zur Auswahl (siehe Produkttabelle).

Für einen sicheren Resthub gilt: l9 = l1 - 0,5 mm
Zur Aufnahme der Buchsen mit der Toleranz n6 ist in der Regel eine dem Außendurchmesser entsprechende Bohrung mit der Toleranz H7 vorgesehen.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
25,40 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,83 €
brutto 30,23 €
Gewicht: 0,043 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 67 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 68 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 817.5-6-18-BGN 817.5-6-18-CGN 817.5-6-24-BGN 817.5-6-24-CGN 817.5-8-20-BGN 817.5-8-20-CGN 817.5-8-26-BGN 817.5-8-26-CGN 817.5-10-24-BGN 817.5-10-24-CGN 817.5-10-32-BGN 817.5-10-32-C

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern