GN 590.1 Rändelschrauben Kunststoff, Gewindezapfen Stahl, mit verlängerter Nabe

Rändelschrauben GN 590.1: Kunststoff, Gewindezapfen Stahl, mit verlängerter Nabe
Original design BTL.

Produktbeschreibung

Rändelschrauben GN 590.1 werden zum schnellen und werkzeuglosen Montieren oder Einstellen an Vorrichtungen und Apparaten eingesetzt.

Ausführung

Griff
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C
  • schwarz, matt

Gewindezapfen
StahlST
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 590.1 Rändelschrauben, Kunststoff, Gewindezapfen Stahl, mit verlängerter Nabe Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge ld3hk
20M 616112112
25M 820162615
32M 825173017

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1
Gewinde d2
Länge l
Werkstoff

Ausführungen

Durchmesser d1
Gewinde d2
Länge l
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,09 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,21 €
brutto 1,30 €
ELESA Code: 6411
Beschreibung: BTL.20 P-M6X16
Gewicht: 0,009 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
  • 35 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 310 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 585 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 586 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Erklärvideo für CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 590.1-20-M6-16-STGN 590.1-25-M8-20-STGN 590.1-32-M8-25-ST

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern