GN 412 Rastbolzen Zink-Druckguss, mit und ohne Rastsperre

Rastbolzen GN 412: Zink-Druckguss, mit und ohne Rastsperre
Form: B - ohne Rastsperre
Kennziffer: 1 - Montage von vorne

Produktbeschreibung

Rastbolzen GN 412 zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise aus. Die Befestigung erfolgt wahlweise von vorne mit Zylinderschrauben oder durch Gewinde von hinten. Bei der Form C kann der Knopf nach dem Einziehen des Raststiftes um 30° gedreht werden, wodurch er mittels Rastsperre in „eingezogener“ Position gehalten wird.

Die Abmessungen und Anschlussmaße sind für die Kombination mit Haltestücken GN 412.1 in Verbindung mit Positionierbuchsen GN 412.2 bzw. GN 412.3 abgestimmt.

Ausführung

Führung
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, strukturmatt


Raststift
Edelstahl 1.4305


Knopf
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • schwarz, matt
  • nicht demontierbar

Druckfeder
Edelstahl 1.4310


RoHS

Zubehör

Haltestücke GN 412.1
Positionierbuchsen GN 412.2 (Stahl)
Positionierbuchsen GN 412.4 (Edelstahl)
Positionierbuchsen GN 412.3 (mit Anlaufkegel)
Positionierbuchsen GN 412.5 (mit Anlaufkegel)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 412 Rastbolzen, Zink-Druckguss, mit und ohne Rastsperre Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bohne Rastsperre
Cmit Rastsperre

Kennziffer

1Montage von vorne
2Montage von hinten
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift 0/-0,06
Bohrung +0,05/+0,1
bd2d3d4hkl1l2 min.l3l4sswtFederdruck in N ≈
Anfang

Ende
5354,3M 4252625326614121210515
6354,3M 4252625326614121210515
8475,3M 533343539101018141712935
10475,3M 533343539101018141712935

Artikelauswahl und -konfiguration

Bolzendurchmesser d1
Länge b
Form


Kennziffer


Bolzendurchmesser d1
Länge b
Form


Kennziffer


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,89
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,12 €
brutto 7,01 €
Gewicht: 0,069 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
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
  • 119 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 120 Stück bitten wir um kurze Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 412-5-35-B-1GN 412-5-35-C-1GN 412-5-35-B-2GN 412-5-35-C-2GN 412-6-35-B-1GN 412-6-35-C-1GN 412-6-35-B-2GN 412-6-35-C-2GN 412-8-47-B-1GN 412-8-47-C-1GN 412-8-47-B-2GN 412-8-47-C-2GN 412-10-47-B-1GN 412-10-47-C-1GN 412-10-47-B-2GN 412-10-47-C-2

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern