GN 416 Federriegel Führung Zink-Druckguss / Raststift Stahl, mit Anschraubflansch

Federriegel GN 416: Führung Zink-Druckguss / Raststift Stahl, mit Anschraubflansch
Form: L1 - Verriegelung / Rastsperre, durch Linksdrehung
Normelemente-fuer-Profilsysteme

Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Der Raststift der Federriegel GN 416 wird axial, durch Ziehen des Riegels bewegt. Die Bedienung von der Oberseite kann bei entsprechenden Einbausituationen von großem Vorteil sein.

In der Form S ist der Raststift gegen Verdrehen gesichert. Bei Federriegeln GN 416 in Form R1 und Form L1 kann der Raststift in der Ausgangstellung gegen ungewolltes Bewegen und in der eingezogenen Position mittels Rastkerbe verriegelt gehalten werden.

Der Anschraubbereich ist so dimensioniert, dass Unterlegscheiben ISO 7092 verwendet werden können.

Ausführung

Führung
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt


Raststift
Stahl
verzinkt, blau passiviert


Druckfeder
Edelstahl 1.4310


Riegel
Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarz, matt
nicht demontierbar


RoHS

Zubehör

Raststücke GN 416.1
Positionierbuchsen GN 412.2

Technische Zeichnung ausblenden
GN 416 Federriegel, Führung Zink-Druckguss / Raststift Stahl, mit Anschraubflansch Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Sohne Verriegelungen, ohne Rastsperre
L1Verriegelung / Rastsperre, durch Linksdrehung
R1Verriegelung / Rastsperre, durch Rechtsdrehung
Spalten ein-/ausblenden
d
Stift -0,05
Bohrung +0,1/+0,05
b1b2b3b4h1h2k1k2k3k4l1l2 min.l3Federdruck in N ≈
Anfang

Ende
63832165,48,56275,51214,5471014717
83832165,48,56275,51214,5471014717
84640206,4116336,514,519591217823
103832165,48,56275,51214,5471014717
104640206,4116336,514,519591217823
124640206,4116336,514,519591217823

Artikelauswahl und -konfiguration

Bolzendurchmesser d
Flanschbreite b1
Form



Bolzendurchmesser d
Flanschbreite b1
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,39
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,02 €
brutto 6,41 €
inkl. Materialzuschlag: 0,09 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,067 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83016000
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
  • 533 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 534 Stück bitten wir um kurze Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 416-6-38-SGN 416-6-38-L1GN 416-6-38-R1GN 416-8-38-SGN 416-8-38-L1GN 416-8-38-R1GN 416-8-46-SGN 416-8-46-L1GN 416-8-46-R1GN 416-10-38-SGN 416-10-38-L1GN 416-10-38-R1GN 416-10-46-SGN 416-10-46-L1GN 416-10-46-R1GN 416-12-46-SGN 416-12-46-L1GN 416-12-46-R1

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern