GN 300.7 Verstellbare Klemmhebel Zink-Druckguss, Einsatz Edelstahl, mit Außengewinde, mit Spannkraftverstärkung

Verstellbare Klemmhebel GN 300.7: Zink-Druckguss, Einsatz Edelstahl, mit Außengewinde, mit Spannkraftverstärkung
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Neben der Einstellbarkeit in eine bestimmte Spannstellung haben verstellbare Klemmhebel GN 300.7 eine Spannfläche, die über ein Kugellager (Axiallager) mit dem Einsatz des Klemmhebels verbunden ist. Dadurch werden folgende Vorteile erzielt:

  • Doppelte Spannkraft durch geringe Flächenreibung
  • Schonung des zu spannenden Elementes durch eine feststehende Auflagefläche
  • geringes Setzverhalten durch höhere Vorspannkraft im Gewinde

Ausführung

Griff
Zink-Druckguss

  • kunststoffbeschichtet
    • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
    • schwarz, RAL 9005, seidenglanzSZSZ
    • orange, RAL 2004, strukturmattOSOS
    • rot, RAL 3000, strukturmattRSRS
    • silber, RAL 9006, strukturmattSRSR
  • verchromtCRCR

Axiallager
Edelstahl 1.4542


Einsatz
Edelstahl 1.4305


Halteschraube
Edelstahl 1.4567


Druckfeder
Edelstahl 1.4310


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 300.7 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Einsatz Edelstahl, mit Außengewinde, mit Spannkraftverstärkung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1d1l2 ≈d3d4h1h3h4
Rastweg
63M 62027-2417,534,548,54
78M 82136-252139,558,54
92M 102947-302446,568,54
108M 12345065353056,5825

Artikelauswahl und -konfiguration

Grifflänge l1
Anschlussgewinde d1
Gewindelänge l2
Farbe
verchromt
orange
rot
silber
schwarz
schwarz
Ausführungen

Grifflänge l1
Anschlussgewinde d1
Gewindelänge l2
Farbe
verchromt
orange
rot
silber
schwarz
schwarz

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
46,88
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 8,91 €
brutto 55,79 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Gewicht: 0,107 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 300.7-63-M6-20-SWGN 300.7-63-M6-20-SZGN 300.7-63-M6-20-OSGN 300.7-63-M6-20-RSGN 300.7-63-M6-20-SRGN 300.7-63-M6-20-CRGN 300.7-63-M6-27-SWGN 300.7-63-M6-27-SZGN 300.7-63-M6-27-OSGN 300.7-63-M6-27-RSGN 300.7-63-M6-27-SRGN 300.7-63-M6-27-CRGN 300.7-78-M8-21-SWGN 300.7-78-M8-21-SZGN 300.7-78-M8-21-OSGN 300.7-78-M8-21-RSGN 300.7-78-M8-21-SRGN 300.7-78-M8-21-CRGN 300.7-78-M8-36-SWGN 300.7-78-M8-36-SZGN 300.7-78-M8-36-OSGN 300.7-78-M8-36-RSGN 300.7-78-M8-36-SRGN 300.7-78-M8-36-CRGN 300.7-92-M10-29-SWGN 300.7-92-M10-29-SZGN 300.7-92-M10-29-OSGN 300.7-92-M10-29-RSGN 300.7-92-M10-29-SRGN 300.7-92-M10-29-CRGN 300.7-92-M10-47-SWGN 300.7-92-M10-47-SZGN 300.7-92-M10-47-OSGN 300.7-92-M10-47-RSGN 300.7-92-M10-47-SRGN 300.7-92-M10-47-CRGN 300.7-108-M12-34-SWGN 300.7-108-M12-34-SZGN 300.7-108-M12-34-OSGN 300.7-108-M12-34-RSGN 300.7-108-M12-34-SRGN 300.7-108-M12-34-CRGN 300.7-108-M12-50-SWGN 300.7-108-M12-50-SZGN 300.7-108-M12-50-OSGN 300.7-108-M12-50-RSGN 300.7-108-M12-50-SRGN 300.7-108-M12-50-CRGN 300.7-108-M12-65-SWGN 300.7-108-M12-65-SZGN 300.7-108-M12-65-OSGN 300.7-108-M12-65-RSGN 300.7-108-M12-65-SRGN 300.7-108-M12-65-CR

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern