GN 22i Universalverbinder Zink-Druckguss, mit Doppelnutenstein, für Aluprofile (i-Baukasten)

Universalverbinder GN 22i: Zink-Druckguss, mit Doppelnutenstein, für Aluprofile (i-Baukasten)
i-Baukasten

i-Baukasten (Item kompatibel)

Produktbeschreibung

Universalverbinder GN 22i befestigen Aluprofile rechtwinklig und verdrehgesichert aneinander. Dabei ist nur die Bearbeitung eines Profils nötig.

Die Verbindung lässt sich längs der Nut frei positionieren und verschieben. Beim Einsatz von Flächenelementen in der Nut müssen diese entsprechend ausgespart werden.

Universalverbinder werden in Gebinden geliefert. Die jeweils enthaltene Stückzahl geht aus der Tabelle hervor.

Ausführung

Gehäuse
Zink-Druckguss, verzinktZZ


Schrauben / Nutenstein
Stahl, verzinkt, blau passiviertSZ


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 22i Universalverbinder, Zink-Druckguss, mit Doppelnutenstein, für Aluprofile (i-Baukasten) Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Vmit Verdrehsicherung

Kennzeichen

Dmit 2 Schrauben und Doppelnutenstein
Spalten ein-/ausblenden
snGebinde
Stück
d1d2l1l2m1m2 +0,5sw+0,5Anzugsmoment
in Nm
306216M 625,5281715412,78
408220M 833,536242051625
606216M 625,5584715412,78
808220M 833,576642051625

Artikelauswahl und -konfiguration

s
Nutbreite n
Form

Kennzeichen

Werkstoff / Oberfläche (Gehäuse)

Werkstoff / Oberfläche (Schraube und Nutenstein)

Gebinde (Stück)
Ausführungen

s
Nutbreite n
Form

Kennzeichen

Werkstoff / Oberfläche (Gehäuse)

Werkstoff / Oberfläche (Schraube und Nutenstein)

Gebinde (Stück)

Montagehinweise / Profilbearbeitung

5de53470-ac1d-43c3-9be6-442f909fd61c

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,14
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,55 €
brutto 9,69 €
Gewicht: 0,078 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 157 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 158 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 22i-306-V-D-ZZSZ-2GN 22i-408-V-D-ZZSZ-2GN 22i-606-V-D-ZZSZ-2GN 22i-808-V-D-ZZSZ-2

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern