DIN 6379 Stiftschrauben für T-Nutensteine

Stiftschrauben DIN 6379: für T-Nutensteine

Produktbeschreibung

Stiftschrauben DIN 6379 werden hauptsächlich in Verbindung mit Muttern für T-Nuten DIN 508 verwendet.

Zusammen mit Sechskantmuttern DIN 6330 und Scheiben DIN 6340 ergeben sich so komplette Aufspannschrauben.

Das amtliche Normblatt sieht noch eine Ausführung mit längerem Gewinde b2 vor, sowie die Gewinde M30 und M36, jedoch fehlt die Größe M14.

Ausführung

Vergütungsstahl

  • M6 ... M12: Festigkeitsklasse 10.9
  • M14 ... M24: Festigkeitsklasse 8.8
  • brüniert

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
DIN 6379 Stiftschrauben für T-Nutensteine Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1Länge l - Gewindelänge b1
l - b1


l - b1


l - b1


l - b1
b2d2
M 650 - 3080 - 50--95,3
M 840 - 2063 - 40100 - 63-117,1
M 1050 - 2580 - 50125 - 75200 - 125139
M 1250 - 2580 - 50125 - 75200 - 1251510,7
M 1463 - 32100 - 63160 - 100250 - 1601712,6
M 1663 - 32100 - 63160 - 100250 - 1601914,6
M 2080 - 32125 - 70200 - 125315 - 1902718,2
M 24100 - 50160 - 100250 - 160400 - 2503521,9

Artikelauswahl und -konfiguration

d1
Länge l
d1
Länge l

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,09
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,21 €
brutto 1,30 €
Gewicht: 0,011 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181542
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
  • 48 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 1336 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • Ab 1337 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.