GN 508.2 Muttern für T-Nuten mit Rutschsicherung

Muttern für T-Nuten GN 508.2: mit Rutschsicherung
Festigkeitsklasse: 10

Produktbeschreibung

Mutter für T-Nuten GN 508.2 haben dieselben Abmessungen wie DIN 508.

Sie sind jedoch mit einem seitlichen Federelement (Kugel / Druckfeder) versehen. Dadurch wird ein unabsichtliches Verschieben der Mutter in der Nute verhindert, was insbesondere bei senkrechter Anordnung von großem Vorteil ist.

Ausführung

  • Vergütungsstahl
    • Festigkeitsklasse 8
      verzinkt, blau passiviert
    • Festigkeitsklasse 10
      brüniert

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 508.2 Muttern für T-Nuten mit Rutschsicherung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
-0,3 / -0,5dehksfür T-Nuten
DIN 650
10M 8151260,6510
12M 10181470,6512
14M 1222168114
18M 16282010118
22M 203528141,622

Artikelauswahl und -konfiguration

Nutbreite a
Gewinde d
Festigkeitsklasse
Nutbreite a
Gewinde d
Festigkeitsklasse

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,48
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,47 €
brutto 2,95 €
Gewicht: 0,014 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181692
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 39 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 40 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 508.2-10-M8-8GN 508.2-10-M8-10GN 508.2-12-M10-8GN 508.2-12-M10-10GN 508.2-14-M12-8GN 508.2-14-M12-10GN 508.2-18-M16-8GN 508.2-18-M16-10GN 508.2-22-M20-8GN 508.2-22-M20-10

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern