GN 3136 Klappgriffe Stahl / Edelstahl

Klappgriffe GN 3136: Stahl / Edelstahl
Werkstoff / Oberfläche: STSW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Edelstahl-Gueteklasse-2

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 2

Das Ganter-Produktsortiment enthält zahlreiche Normelemente, die aus hochlegierten, nichtrostenden Edelstählen hergestellt sind. Deren einzigartige Eigenschaften führen zu einer breiten Anwendung in vielen Industriezweigen. Hauptgrund dafür ist die Rost- und Korrosionsbeständigkeit der Werkstoffe und die damit einhergehende Wertstabilität und Haltbarkeit von Anlagen und Einrichtungen.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Klappgriffe GN 3136 ermöglichen das Ausziehen von Schubladen oder das Anheben von Kisten und Behältern. Der schwenkbare Griffbügel schlägt beim Verwenden bei etwa 90° am Blechgehäuse an und fällt danach per Schwerkraft wieder in seine Ruhestellung zurück.

Aufgrund der einfachen Bauweise können die Stanz- und Biegeteile größere Toleranzen aufweisen. Daher sollten bei der Konstruktion entsprechende Ausgleichsmöglichkeiten berücksichtigt werden.

Ausführung

Stahl

  • verzinkt, blau passiviertST
  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSTSWSTSW

EdelstahlNI 1.4301
blank


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 3136 Klappgriffe, Stahl / Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Senkbohrungen
Spalten ein-/ausblenden
l1
Stahl

Edelstahl
l2d1
für Senkschrauben
d2h1h2l3m1m2m3m4s
85-705,5M 46,5124475654545101,25
100100805,5M 4 | M57,514529575524422,51,5
120-955,5M 57,51554103,5967055201,5
135-1106,4M 61015651231057573221,75

Artikelauswahl und -konfiguration

Länge l1 (Stahl)
Länge l1 (Edelstahl)
Länge l2
Form

Werkstoff / Oberfläche
schwarz
Länge l1 (Stahl)
Länge l1 (Edelstahl)
Länge l2
Form

Werkstoff / Oberfläche
schwarz

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,03
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,53 €
brutto 9,56 €
Gewicht: 0,115 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 25 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 26 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 3136-85-70-A-STGN 3136-85-70-A-STSWGN 3136-100-80-A-STGN 3136-100-80-A-STSWGN 3136-100-80-A-NIGN 3136-120-95-A-STGN 3136-120-95-A-STSWGN 3136-135-110-A-STGN 3136-135-110-A-STSW

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern