Klemmhebel von Ganter sind hochwertige Normteile zum manuellen Spannen, Klemmen und Fixieren von Bauteilen an Maschinen, Anlagen und Vorrichtungen.
Sie ermöglichen eine komfortable, werkzeuglose Bedienung und eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen Bauteile regelmäßig eingestellt, nachjustiert oder sicher fixiert werden müssen.
Das Sortiment umfasst starre und verstellbare Klemmhebel sowie Flachspannhebel in zahlreichen Bauformen, Größen und Materialien. Je nach Ausführung sind sie mit Innengewinde, Außengewinde oder Passbohrung erhältlich. Zur Auswahl stehen unter anderem Varianten aus Zink-Druckguss, Kunststoff und Edelstahl.
Verstellbare Klemmhebel bieten besondere Vorteile bei beengten Platzverhältnissen. Durch Anheben des Hebels lässt sich der Griff in eine neue Spannposition bringen, ohne das Gewinde zu verdrehen. Beim Loslassen rastet der Mechanismus selbstständig wieder ein. Dadurch ist eine komfortable Bedienung auch bei eingeschränktem Schwenkbereich möglich.
Klemmhebel kommen insbesondere im Maschinen- und Anlagenbau, Vorrichtungsbau, in der Lebensmitteltechnik sowie in der Medizin- und Gerätetechnik zum Einsatz. Sie eignen sich überall dort, wo Bauteile schnell, sicher und ohne zusätzliches Werkzeug fixiert oder verstellt werden müssen.
Entdecken Sie das umfangreiche Klemmhebel-Sortiment von Ganter und finden Sie das passende Normelement für Ihre Anwendung. Neben zahlreichen Standardausführungen sind auch individuelle Sonderlösungen möglich.
Der wesentliche Unterschied zwischen starren und verstellbaren Klemmhebeln liegt in ihrer Funktionsweise und im Anwendungsnutzen:
Anwendungsbeispiel: Spannvorgänge an frei zugänglichen Stellen ohne Platzprobleme, wie an Maschinenabdeckungen oder Montageplatten.
Typische Anwendung: Justagemöglichkeiten an Vorrichtungen, Maschinen oder Gehäusen mit Platzmangel oder eingeschränktem Bewegungsraum.
Entscheiden Sie sich für starre Klemmhebel, wenn Platz und Bedienwinkel keine Einschränkung darstellen und eine einfache, kosteneffiziente Lösung gewünscht ist. Verstellbare Klemmhebel empfehlen sich bei beengten Einbausituationen oder wenn häufig nachjustiert werden muss
Verstellbare Klemmhebel von Ganter arbeiten mit einem integrierten Rastmechanismus.
Beim Anheben des Hebels wird die Federkraft gelöst, die normalerweise die Verbindung zwischen Hebel und Gewindebuchse fixiert.
In dieser gelösten Position lässt sich der Hebel in die gewünschte Stellung umsetzen, ohne dass sich das Gewinde dreht.
Wird der Hebel wieder losgelassen, greift die Rastverzahnung erneut – der Hebel kann sofort zum Festziehen oder Lösen verwendet werden.
Typische Einsatzbereiche sind das Fixieren von Maschinenteilen, Vorrichtungen und Bedienelementen, bei denen der Hebel nach dem Anziehen frei positioniert werden soll.
Ganter bietet zahlreiche Varianten, z. B. GN 300 und GN 302, in unterschiedlichen Größen, Materialien und Formen.
Für korrekte Auswahl prüfen Sie:
Auf Anfrage sind Sonderausführungen in Farbe oder Form möglich, um den Klemmhebel optimal an Ihre Anwendung anzupassen.
Verstellbare Klemmhebel kommen immer dann zum Einsatz, wenn ein häufiger und werkzeugloser Wechsel von Spann- oder Klemmpositionen erforderlich ist. Im Unterschied zu herkömmlichen Klemmschrauben lassen sich verstellbare Klemmhebel ohne zusätzliches Werkzeug bedienen. Der Anwender hebt den Hebel an, setzt ihn in die gewünschte Position um und zieht ihn an – perfekt geeignet für Situationen, in denen oft nachjustiert oder umgerüstet werden muss.
Indem Sie verstellbare Klemmhebel statt herkömmlicher Klemmschrauben einsetzen, steigern Sie Effizienz und Bedienkomfort, reduzieren das Risiko von Werkzeugverlust und minimieren Stillstandzeiten. Dadurch kann der Anwender flexibel auf wechselnde Anforderungen reagieren, was den Prozessfortschritt spürbar erleichtert.
Verstellbare Klemmhebel sind bei Ganter in verschiedenen Materialien verfügbar. Dadurch kann der Anwender gezielt das für seine Anwendung passende Material auswählen – zum Beispiel für korrosionsgefährdete Umgebungen, optische Ansprüche oder hygienische Anforderungen.
Durch die breite Materialauswahl können Sie verstellbare Klemmhebel gezielt auf Einsatzbedingungen – wie Feuchtigkeit, Anforderungen an Hygiene oder Designvorgaben – abstimmen. Beispielsweise lässt sich im Außenbereich ein Edelstahl-Klemmhebel einsetzen, während in klassischen Maschinenbauanwendungen Zink-Druckguss überzeugt. Kunststoffvarianten eignen sich besonders, wenn geringe Masse und eine farbliche Kennzeichnung wichtig sind.
So lässt sich der für Ihre Anforderungen passende verstellbare Klemmhebel komfortabel auswählen und sicher einsetzen.
Ganter führt ein umfangreiches Sortiment an Klemmhebeln, darunter:
Die verstellbaren Klemmhebel, auch Spannhebel genannt, aus der Produktgruppe „Spannen, Klemmen, Schalten mit Hebeln“ sind mit einer Kerbverzahnung ausgestattet. Diese Kerbverzahnung sorgt dafür, dass der Klemmhebel nach dem Betätigen in der gewählten Position fixiert bleibt und sich nicht unbeabsichtigt verdrehen kann. Die Verzahnung greift formschlüssig ineinander, sobald der Hebel entspannt wird.
Der Anwender kann den verstellbaren Klemmhebel flexibel positionieren, ohne dass die Spannkraft verloren geht oder sich der Hebel während des Betriebs unbeabsichtigt verdreht. Dadurch lassen sich Maschinen- oder Anlagenteile komfortabel und sicher fixieren. Ideal ist diese Eigenschaft bei beengten Platzverhältnissen oder bei Anwendungen, bei denen Drehbewegungen des Hebels stören würden.
Dadurch kann der Anwender in unterschiedlichen Montagesituationen komfortabel und sicher arbeiten. Die Kerbverzahnung ist somit ein zentrales Sicherheits- und Komfortmerkmal im täglichen Einsatzverlauf von verstellbaren Klemmhebeln.
Verstellbare Klemmhebel sind bei Ganter auch in kundenspezifischen Ausführungen lieferbar. Sie können Klemmhebel gemäß Ihren Anforderungen bestellen, wenn Standardausführungen Ihre Konstruktionsvorgaben nicht erfüllen. Möglich sind Anpassungen an der Griffgeometrie, Farbgebung oder spezielle Beschriftungen. Auch besondere Werkstoffwünsche und spezifische Bohrungen, Innengewinde oder Außengewinde werden umgesetzt.
Verstellbare Klemmhebel können von Ganter exakt an Ihre Anforderungen der jeweiligen Maschine oder Baugruppe angepasst werden. Das steigert das Bedienerlebnis, erleichtert die Integration und reduziert Montageaufwand. Ein spezifisch ausgelegter Klemmhebel ermöglicht z. B. die einfache Bedienbarkeit an schwer zugänglichen Stellen oder vermeidet Kollisionen bei engen Bauräumen. Die Farbcodierung hilft dem Bedienpersonal, Funktionen schneller zuzuordnen und Fehler zu vermeiden.
Kundenspezifische verstellbare Klemmhebel sind ideal in Projekten, bei denen Standardprodukte nicht optimal passen oder spezielle Anforderungen an Ergonomie, Design, Kennzeichnung oder Funktionalität bestehen. So lässt sich Ihre Anwendung komfortabel, sicher und effizient realisieren.
Ganter bietet Klemmhebel in einer breiten Auswahl an Größen und Ausführungen an, um verschiedenste Anwendungen optimal abzudecken. Die Hebellängen reichen je nach Modell von 22 mm bis 158 mm. Damit ist sowohl für feine Justierarbeiten als auch für Anwendungen mit hoher Klemmkraft der passende Klemmhebel verfügbar.
Die verfügbaren Gewindegrößen reichen von M3 bis M20 – sowohl mit Innengewinde als auch Außengewinde, je nach Baureihe.
Für die Produktfamilie „verstellbare Klemmhebel, Spannhebel“ bietet Ganter spezielle Sicherheitsvarianten, die ein unbeabsichtigtes Lösen zuverlässig verhindern. Eine typische Sicherheitsausführung ist der verstellbare Klemmhebel mit Sicherheitsfunktion, wie der Typ GN 604.2 oder GN 312, der erst nach dem Drücken Hebels verstellt werden kann. So muss der Anwender aktiv eine Sicherung betätigen, um die Klemmfunktion auszulösen.
Mit den Sicherheitsvarianten der Klemmhebel können Sie sicherstellen, dass sich die Verbindung auch bei Vibrationen, Stößen oder unbeabsichtigtem Berühren nicht von selbst löst. Dies erhöht die Prozesssicherheit – insbesondere in sicherheitsrelevanten oder viel beanspruchten Anwendungen, wie z. B. im Maschinenbau und in der Fertigung, wo sich herkömmliche Klemmhebel durch Personenkontakt oder Erschütterungen versehentlich öffnen könnten.
So kann der Anwender flexibel auf verschiedene Sicherheitsanforderungen reagieren und zuverlässig das unbeabsichtigte Verstellen verhindern.
Verstellbare Klemmhebel aus der Produktfamilie „verstellbare Klemmhebel, Spannhebel“ von Ganter verfügen über eine Ratschenfunktion. Nach dem Lösen des Hebels lässt sich der Klemmhebel anheben und, ohne die Klemmverbindung zu beeinflussen, in eine beliebige Ausgangsposition zurückdrehen. Die Rückstellung erfolgt also manuell, indem der Anwender den Hebel nach dem Verstellen anhebt und in die gewünschte Stellung zurückführt.
Der Anwender kann durch die Rückstellung von Klemmhebeln Hindernisse oder ungünstige Platzverhältnisse einfach umgehen und den Klemmhebel immer ergonomisch günstig positionieren. Ideal bei Anwendungen, bei denen wenig Bauraum vorhanden ist oder der Hebel nicht vollständig gedreht werden kann.
Dadurch lässt sich ein verstellbarer Klemmhebel komfortabel und flexibel auch in engen Bauräumen einsetzen. Der Anwender spart Zeit und erhöht die Bedienersicherheit, da der Hebel stets zugänglich bleibt.
Typische Ganter-Produkte mit dieser Funktion sind beispielsweise die verstellbaren Klemmhebel GN 300, GN 300.1 oder GN 302.
Verstellbare Klemmhebel aus dem Ganter Sortiment sind grundsätzlich als Normelemente konzipiert und finden Anwendung in zahlreichen Branchen – darunter Maschinenbau, Anlagenbau und teilweise auch im Medizinbereich. Eine explizite, generelle Zulassung ausschließlich für den Einsatz an medizintechnischen Geräten liegt jedoch nicht vor.
Der Hersteller Ganter bietet verstellbare Klemmhebel mit unterschiedlichen Materialoptionen, darunter Edelstahl-Ausführungen, die eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit sowie verbesserte Hygieneeigenschaften aufweisen. Diese sind für Umgebungen geeignet, die hohe Anforderungen an Reinigung und Langlebigkeit stellen. Dennoch müssen Sie als Anwender oder Einkäufer vor dem Einsatz in einem medizintechnischen Gerät stets prüfen, ob das jeweilige Produkt die geforderten Branchen- oder Normenvorgaben (z. B. FDA-Konformität oder MDR-Richtlinien) erfüllt. So kann der Anwender sicherstellen, dass sämtliche gesetzlichen, sicherheitstechnischen oder hygienischen Anforderungen im Einzelfall gewährleistet werden.
Falls Sie einen verstellbaren Klemmhebel gezielt für ein medizintechnisches Gerät einplanen, empfiehlt sich vor der Auswahl oder Bestellung eine Rücksprache mit dem Ganter Support. Dadurch lassen sich produktspezifische Materialbescheinigungen, Reinraumtauglichkeit oder mögliche Sonderanfertigungen klären. Die komfortable Bedienung und Flexibilität der verstellbaren Klemmhebel kann auch in anspruchsvollen medizintechnischen Anwendungen ein entscheidender Vorteil sein – ideal bei Situationen, in denen Präzision sowie einfache Handhabung unter hygienischen Bedingungen gefragt sind.
So treffen Sie eine informierte Kaufentscheidung und können die verstellbaren Klemmhebel gezielt und rechtssicher auch in anspruchsvollen Bereichen wie der Medizintechnik einsetzen.
Für hygienisch anspruchsvolle Umgebungen gibt es verstellbare Klemmhebel, die speziell für höchste Anforderungen an Sauberkeit und Reinigbarkeit entwickelt wurden. Ganter bietet in dieser Produktfamilie Ausführungen mit glatten, totraumfreien Oberflächen und Materialien an, die den Hygienic Design-Richtlinien entsprechen.
Innerhalb der Produktfamilie „verstellbare Klemmhebel“ bietet Ganter bspw. die Ausführungen GN 305 in Hygienic Design an. Ideal für Anwendungen in Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie im Reinraumbereich. Die Konstruktionsmerkmale ermöglichen eine einfache Reinigung und erfüllen die Anforderungen nach EHEDG-Richtlinien (European Hygienic Engineering & Design Group).
Durch die Verwendung von verstellbaren Klemmhebeln im Hygienic Design lassen sich Maschinenelemente auch unter schwierigen Reinigungsbedingungen komfortabel und sicher fixieren oder verstellen. So kann der Anwender häufige Reinigungszyklen ohne aufwendige Demontage durchführen und hygienische Standards zuverlässig einhalten. Ideal bei Anwendungen, bei denen Produktreste oder Keime unbedingt vermieden werden müssen.
So lassen sich Maschinen und Anlagen in hygienisch sensiblen Bereichen effizient, präzise und zeitsparend umrüsten oder nachjustieren.
Verstellbare Klemmhebel von Ganter stehen für höchste Qualität, technische Kompetenz und eine zuverlässige Verfügbarkeit. Als Hersteller mit über 125 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Normelementen bietet Ganter Lösungen, die weltweit in unterschiedlichsten Anwendungen und Branchen eingesetzt werden.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
Mit Ganter entscheiden Sie sich für langlebige und präzise Lösungen sowie für einen erfahrenen Partner, der Sie von der Planung bis zur Umsetzung Ihres Projekts begleitet.