Funzionamento
Materie plastiche o rivestimenti a polvere additivati con ioni argento inibiscono l’insediamento e la proliferazione di agenti patogeni sulla superficie. L’azione si basa su un principio naturale ed è attiva in modo continuo per lungo tempo.
Gli ioni argento (Ag⁺) si diffondono dalla superficie della plastica e si depositano sulla parete cellulare dei microbi. Dopo poco tempo gli ioni argento attraversano la parete cellulare dei microbi e disturbano l’attività enzimatica all’interno della cellula. Il patrimonio genetico dei microbi viene quindi attaccato e viene impedita la successiva divisione cellulare fino alla definitiva morte del germe patogeno.

Test di laboratorio
Le materie plastiche o il rivestimento a polvere degli elementi normalizzati Sanline sono stati testati da un laboratorio accreditato alla ricerca dei seguenti germi patogeni:
Il principio attivo riduce in maniera evidente la crescita di funghi e batteri in 24 ore e al termine le superfici presentano meno dell’1% di contaminazione, nel caso di virus si riduce a meno del 5%.