GN 743 Spie di livello olio Alluminio, fino a 100 °C

Spie di livello olio GN 743: Alluminio, fino a 100 °C
Tipo: A - con riflettore, liscio

Descrizione del prodotto

Il vetro delle spie di livello olio GN 743 garantisce un'elevata stabilità ed è antigraffio. La tenuta è garantita da un O-ring nella parte periferica e non sul bordo anteriore del vetro. La tenuta non è quindi influenzata dalle pressioni assiali.

Il diametro esterno delle spie di livello olio con esagono incassato corrisponde ai fori di montaggio dei raccordi per tubi secondo DIN 3852.

L'anello di tenuta è alloggiato in una scanalatura ed è quindi imperdibile. Questa scanalatura impedisce inoltre alla guarnizione di essere schiacciata in occasione del serraggio della spia di livello.

Le spie di livello olio GN 743 possono essere utilizzate anche su serbatoi pressurizzati. Sono disponibili test sulla pressione massima.

Specifiche

Corpo
Alluminio

  • finemente tornito
  • liscio per tipo A / B
  • anodizzato, nero tipo per AS / BS

Spia di livello
Vetro float
Temperatura di esercizio fino a 100 °C


Riflettore
Plastica, polietersolfone (PESU)


Guarnizione / O-ring
Gomma butadiene acrilonitrile (NBR)


RoHS

Accessorio

GN 7430 Ghiere di ritegno
GN 7490 Bussole per saldatura

Su richiesta

  • Guarnizione / O-ring in
    etilene propilene diene monomero (EPDM)
Nascondi disegno tecnico
GN 743 Spie di livello olio, alluminio,  fino a 100 °C disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

Acon riflettore, liscio
AScon riflettore, anodizzato, nero
Bsenza riflettore, liscio
BSsenza riflettore, anodizzato, nero
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3l1l2s
7G 1/4M 14 x 1,5-207,56,518
11G 3/8M 16 x 1,5-2287,520
14G 1/2M 20 x 1,5-268,57,523
18G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 1,5329830
24G 1M 33 x 1,5-40118,536
32G 1 1/4M 40 x 1,5M 42 x 1,55012946
32G 1 1/2--6013955

Selezione e configurazione articolo

Visiera d1
Filettatura in pollici d2
Filettatura fine d2
Tipo




Visiera d1
Filettatura in pollici d2
Filettatura fine d2
Tipo




Istruzioni di montaggio

Per il montaggio su pareti di spessore inferiore a 4 mm, utilizzare una ghiera di ritegno GN 7430.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,37 €
più IVA 1,21 €
lordo 7,58 €
incluso supplemento per materiale: 0,04 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,005 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90261089
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 249 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 250 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 743-7-G1/4-AGN 743-7-G1/4-ASGN 743-7-G1/4-BGN 743-7-G1/4-BSGN 743-7-M14x1,5-AGN 743-7-M14x1,5-ASGN 743-7-M14x1,5-BGN 743-7-M14x1,5-BSGN 743-11-G3/8-AGN 743-11-G3/8-ASGN 743-11-G3/8-BGN 743-11-G3/8-BSGN 743-11-M16x1,5-AGN 743-11-M16x1,5-ASGN 743-11-M16x1,5-BGN 743-11-M16x1,5-BSGN 743-14-G1/2-AGN 743-14-G1/2-ASGN 743-14-G1/2-BGN 743-14-G1/2-BSGN 743-14-M20x1,5-AGN 743-14-M20x1,5-ASGN 743-14-M20x1,5-BGN 743-14-M20x1,5-BSGN 743-18-G3/4-AGN 743-18-G3/4-ASGN 743-18-G3/4-BGN 743-18-G3/4-BSGN 743-18-M26x1,5-AGN 743-18-M26x1,5-ASGN 743-18-M26x1,5-BGN 743-18-M26x1,5-BSGN 743-18-M27x1,5-AGN 743-18-M27x1,5-ASGN 743-18-M27x1,5-BGN 743-18-M27x1,5-BSGN 743-24-G1-AGN 743-24-G1-ASGN 743-24-G1-BGN 743-24-G1-BSGN 743-24-M33x1,5-AGN 743-24-M33x1,5-ASGN 743-24-M33x1,5-BGN 743-24-M33x1,5-BSGN 743-32-G11/4-AGN 743-32-G11/4-ASGN 743-32-G11/4-BGN 743-32-G11/4-BSGN 743-32-M40x1,5-AGN 743-32-M40x1,5-ASGN 743-32-M40x1,5-BGN 743-32-M40x1,5-BSGN 743-32-M42x1,5-AGN 743-32-M42x1,5-ASGN 743-32-M42x1,5-BGN 743-32-M42x1,5-BSGN 743-32-G11/2-AGN 743-32-G11/2-ASGN 743-32-G11/2-BGN 743-32-G11/2-BS

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico