GN 913.5 Viti senza testa Acciaio INOX, con perno in ottone / plastica

Viti senza testa GN 913.5: Acciaio INOX, con perno in ottone / plastica
Materiale (perno): MS - Ottone
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-1

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 1

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

Le viti senza testa in acciaio INOX GN 913.5 con perno in ottone o plastica vengono utilizzate quando è necessario evitare segni e danni sul pezzo in lavorazione.

Specifiche

Vite
Acciaio INOX AISI 303


Perno di spinta

  • OttoneMS
  • Plastica, poliacetale (POM)KU

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 913.5 Viti senza testa, acciaio INOX, con perno in ottone / plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1l1
Lunghezza nominale
d2d3l2l3 ±0,3A/F1A/F2
M 33456810----1,91,50,50,81,51,5
M 4456-------2,520,5121,5
M 4810121620-----2,520,5122
M 556--------330,512,52
M 581012162025----330,512,52,5
M 668101216202532405043,511,333
M 88101216202532405063651,51,644
M 101620253240506380--86,521,955
M 1220253240506380100--10822,166

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d1
Lunghezza filettatura l1
Materiale (perno)


Filettatura d1
Lunghezza filettatura l1
Materiale (perno)


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,12
più IVA 0,40 €
lordo 2,52 €
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181535
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
  • 1330 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 1331 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 913.5-M3-3-MSGN 913.5-M3-3-KUGN 913.5-M3-4-MSGN 913.5-M3-4-KUGN 913.5-M3-5-MSGN 913.5-M3-5-KUGN 913.5-M3-6-MSGN 913.5-M3-6-KUGN 913.5-M3-8-MSGN 913.5-M3-8-KUGN 913.5-M3-10-MSGN 913.5-M3-10-KUGN 913.5-M4-4-MSGN 913.5-M4-4-KUGN 913.5-M4-5-MSGN 913.5-M4-5-KUGN 913.5-M4-6-MSGN 913.5-M4-6-KUGN 913.5-M4-8-MSGN 913.5-M4-8-KUGN 913.5-M4-10-MSGN 913.5-M4-10-KUGN 913.5-M4-12-MSGN 913.5-M4-12-KUGN 913.5-M4-16-MSGN 913.5-M4-16-KUGN 913.5-M4-20-MSGN 913.5-M4-20-KUGN 913.5-M5-5-MSGN 913.5-M5-5-KUGN 913.5-M5-6-MSGN 913.5-M5-6-KUGN 913.5-M5-8-MSGN 913.5-M5-8-KUGN 913.5-M5-10-MSGN 913.5-M5-10-KUGN 913.5-M5-12-MSGN 913.5-M5-12-KUGN 913.5-M5-16-MSGN 913.5-M5-16-KUGN 913.5-M5-20-MSGN 913.5-M5-20-KUGN 913.5-M5-25-MSGN 913.5-M5-25-KUGN 913.5-M6-6-MSGN 913.5-M6-6-KUGN 913.5-M6-8-MSGN 913.5-M6-8-KUGN 913.5-M6-10-MSGN 913.5-M6-10-KUGN 913.5-M6-12-MSGN 913.5-M6-12-KUGN 913.5-M6-16-MSGN 913.5-M6-16-KUGN 913.5-M6-20-MSGN 913.5-M6-20-KUGN 913.5-M6-25-MSGN 913.5-M6-25-KUGN 913.5-M6-32-MSGN 913.5-M6-32-KUGN 913.5-M6-40-MSGN 913.5-M6-40-KUGN 913.5-M6-50-MSGN 913.5-M6-50-KUGN 913.5-M8-8-MSGN 913.5-M8-8-KUGN 913.5-M8-10-MSGN 913.5-M8-10-KUGN 913.5-M8-12-MSGN 913.5-M8-12-KUGN 913.5-M8-16-MSGN 913.5-M8-16-KUGN 913.5-M8-20-MSGN 913.5-M8-20-KUGN 913.5-M8-25-MSGN 913.5-M8-25-KUGN 913.5-M8-32-MSGN 913.5-M8-32-KUGN 913.5-M8-40-MSGN 913.5-M8-40-KUGN 913.5-M8-50-MSGN 913.5-M8-50-KUGN 913.5-M8-63-MSGN 913.5-M8-63-KUGN 913.5-M10-16-MSGN 913.5-M10-16-KUGN 913.5-M10-20-MSGN 913.5-M10-20-KUGN 913.5-M10-25-MSGN 913.5-M10-25-KUGN 913.5-M10-32-MSGN 913.5-M10-32-KUGN 913.5-M10-40-MSGN 913.5-M10-40-KUGN 913.5-M10-50-MSGN 913.5-M10-50-KUGN 913.5-M10-63-MSGN 913.5-M10-63-KUGN 913.5-M10-80-MSGN 913.5-M10-80-KUGN 913.5-M12-20-MSGN 913.5-M12-20-KUGN 913.5-M12-25-MSGN 913.5-M12-25-KUGN 913.5-M12-32-MSGN 913.5-M12-32-KUGN 913.5-M12-40-MSGN 913.5-M12-40-KUGN 913.5-M12-50-MSGN 913.5-M12-50-KUGN 913.5-M12-63-MSGN 913.5-M12-63-KUGN 913.5-M12-80-MSGN 913.5-M12-80-KUGN 913.5-M12-100-MSGN 913.5-M12-100-KU

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico