GN 863 Attrezzi di serraggio A comando pneumatico, per impieghi gravosi

Attrezzi di serraggio GN 863: A comando pneumatico, per impieghi gravosi

Descrizione del prodotto

Gli attrezzi di serraggio GN 863 sono progettati in modo da essere facilmente smontabili. I perni dei cuscinetti sono fissati assialmente con anelli di sicurezza. Questo consente di modificare il braccio di bloccaggio smontato per adattarlo a qualsiasi applicazione particolare.

Per garantire una maggiore durata delle parti meccaniche e dei cilindri pneumatici, la pressione di esercizio non deve superare 6 bar e a monte deve essere installata un'unità di trattamento dell'aria compressa.

Gli attrezzi di serraggio GN 863 sono dotati di un pistone magnetico. In combinazione con i sensori GN 3380 è possibile rilevare la posizione finale e utilizzare l'impulso generato per trasmettere un segnale elettrico.

Specifiche

  • Corpo
    Acciaio colato
    Laccato nero

  • Altre parti
    Acciaio INOX 60
    Zincato, passivato blu


  • Perni dei cuscinetti temprati

  • Cilindro pneumatico a doppio effetto
    Pressione max. 6 bar

  • Tutte le parti mobili
    Lubrificate con grasso speciale

  • Impugnatura massiccia in plastica stampata
    Colore rosso, resistente all'olio

RoHS

Accessorio

Sensore GN 3380

Nascondi disegno tecnico
GN 863 Attrezzi di serraggio, a comando pneumatico, per impieghi gravosi, con pistone magnetico disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

EPVBraccio di bloccaggio massiccio, con fermo a saldare

Codifica

MPistone magnetico
Mostra / Nascondi colonne
MisuraFH in N
Capacità
di ritegno
FS in N
Forza del pistone
a 6 bar ≈ N
b1b2b3b4d1d2Ø interno tubo di raccordoh1
100010000325010290802010,5G 1/48355
2000200005600112100902012,5G 3/810425
Mostra / Nascondi colonne
Misurah2h3l1l2m1m2m3m4rs
1000132,525217,5805012,550-14413
200016135246,51005412,55845168,514

Selezione e configurazione articolo

Misura
Tipo

Codifica

Misura
Tipo

Codifica

Informazioni sulla sicurezza

Attenersi alle istruzioni operative durante l'installazione, la messa in funzione iniziale e l'utilizzo. Le istruzioni sono accluse al prodotto e si trovano in formato digitale nella pagina del prodotto sul sito ganternorm.com.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
788,62
più IVA 149,84 €
lordo 938,46 €
Peso: 5,800 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
82057000
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
  • 6 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 9 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • Per ordini di 10 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 863-1000-EPV-MGN 863-2000-EPV-M

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico