GN 861 Attrezzi di serraggio A comando pneumatico, per impieghi gravosi

Attrezzi di serraggio GN 861: A comando pneumatico, per impieghi gravosi

Descrizione del prodotto

Gli attrezzi di serraggio GN 861 sono progettati in modo da essere facili da smontare. I perni dei cuscinetti sono fissati assialmente con anelli di sicurezza. Questo consente di modificare il braccio di bloccaggio per adattarlo a qualsiasi applicazione particolare.

Per garantire una maggiore durata delle parti meccaniche e dei cilindri pneumatici, la pressione di esercizio non deve superare 6 bar e a monte deve essere installata un'unità di trattamento dell'aria compressa.

Gli attrezzi di serraggio GN 861 hanno un pistone magnetico. In combinazione con i sensori GN 3380 è possibile rilevare la posizione finale e utilizzare l'impulso generato per trasmettere un segnale elettrico.

Specifiche

  • Base
    Acciaio colato
    Laccato nero

  • Altre parti
    Acciaio INOX 60
    Zincato, passivato blu

  • Perni cuscinetti
    Temprati

  • Cilindro pneumatico a doppio effetto
    con smorzamento regolabile
    Pressione max. 6 bar

  • Tutte le parti mobili
    Lubrificate con grasso speciale

RoHS

Accessorio

Sensore GN 3380

Nascondi disegno tecnico
GN 861 Attrezzi di serraggio, a comando pneumatico, per impieghi gravosi, con pistone magnetico disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

EPBraccio di bloccaggio massiccio

Codifica

MPistone magnetico
Mostra / Nascondi colonne
MisuraFH in N
Capacità
di ritegno
FS in N
Forza di serraggio
a 6 bar ≈
b1b2b3d1d2Ø interno
Tubo di raccordo
h1h2
1000100002500102902010,5G 1/4814580
20002000036001121002010,5G 3/810171,590
Mostra / Nascondi colonne
Misurah3l1l2l3m1m2m3m4r ≈s
100025410901556512,5654814013
2000354871131767015705617213

Selezione e configurazione articolo

Misura
Tipo

Codifica

Misura
Tipo

Codifica

Informazioni sulla sicurezza

Attenersi alle istruzioni operative durante l'installazione, la messa in funzione iniziale e l'utilizzo. Le istruzioni sono accluse al prodotto e si trovano in formato digitale nella pagina del prodotto sul sito ganternorm.com.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
751,26
più IVA 142,74 €
lordo 894,00 €
Peso: 6,100 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
82057000
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
  • 7 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 8 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 861-1000-EP-MGN 861-2000-EP-M

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico