GN 817.8 Pistoncini di posizionamento a molla Rimovibili, con o senza posizione di arresto

Pistoncini di posizionamento a molla GN 817.8: Rimovibili, con o senza posizione di arresto
Tipo: BK - Senza posizione di arresto, con controdado

Descrizione del prodotto

I pistoncini di posizionamento a molla GN 817.8 sono stati realizzati per consentire la personalizzazione dei perni di posizionamento in modo economico e per piccoli quantitativi.

Se necessario, i perni di posizionamento possono essere lavorati o realizzati dall'utente come mostrato nel disegno. Sono assemblati con una vite a testa svasata e possono quindi essere montati più volte. Tutte le parti sono fornite in un kit smontato.

I pistoncini di posizionamento a molla tipo C / CK vengono usati nelle applicazioni in cui il puntale deve rimanere in posizione retratta. A tal fine, dopo la retrazione la manopola viene ruotata di 90°. Una scanalatura trattiene il puntale in questa posizione.

Specifiche

  • AcciaioST, brunito
    Guida
    Controdado

  • Perno del puntale
    Acciaio INOX AISI 303

  • Vite a testa svasata DIN 7991
    Acciaio INOX AISI 304

  • Manopola
    Plastica (poliammide PA)
    Nero, finitura matt

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 817.8 Pistoncini di posizionamento a molla, rimovibili disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BSenza posizione di arresto, senza controdado
BKSenza posizione di arresto, con controdado
CCon posizione di arresto, senza controdado
CKCon posizione di arresto, con controdado
Mostra / Nascondi colonne
d1
Puntale -0,02/-0,05
Foro alesato H7
l1
Lunghezza
di posizionamento
l2
corsa
max.
d2d3d4 -0,02/-0,1d5kl3l4l5l6l7l8 ±0,1tA/FCarico
della molla
in N≈
iniziale
\finale
768M 12 x 1,5235M 32020482263117,67146,519
7911M 12 x 1,5235M 320204822627,521,1714625
8810M 16 x 1,5286M 42425582683920,68178,526
81214M 16 x 1,5286M 42425582683425,68178,528
101214M 16 x 1,5287,5M 424305826839,225,48179,538
121517M 20 x 1,5339M 628,53571,5331047,331,313,52211,540

Selezione e configurazione articolo

Diametro vite d1
Lunghezza di posizionamento l1
Tipo




Materiale

Specifiche

Diametro vite d1
Lunghezza di posizionamento l1
Tipo




Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
9,76
più IVA 1,85 €
lordo 11,61 €
Peso: 0,045 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900
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
  • 14 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 15 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 817.8-7-6-B-STGN 817.8-7-6-BK-STGN 817.8-7-6-C-STGN 817.8-7-6-CK-STGN 817.8-7-9-B-STGN 817.8-7-9-BK-STGN 817.8-7-9-C-STGN 817.8-7-9-CK-STGN 817.8-8-8-B-STGN 817.8-8-8-BK-STGN 817.8-8-8-C-STGN 817.8-8-8-CK-STGN 817.8-8-12-B-STGN 817.8-8-12-BK-STGN 817.8-8-12-C-STGN 817.8-8-12-CK-STGN 817.8-10-12-B-STGN 817.8-10-12-BK-STGN 817.8-10-12-C-STGN 817.8-10-12-CK-STGN 817.8-12-15-B-STGN 817.8-12-15-BK-STGN 817.8-12-15-C-STGN 817.8-12-15-CK-ST

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico