GN 814 Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX Con serratura

Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX GN 814: Con serratura
Tipo: A - Bloccaggio anteriore
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-1

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 1

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

I pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX GN 814 con serratura vengono utilizzati per le applicazioni in cui è necessario impedire l’uso non autorizzato. I tipi A e AK assicurano il perno del puntale in posizione anteriore dopo il bloccaggio. I tipi E ed EK assicurano inoltre il perno del puntale in posizione posteriore se deve rientrare temporaneamente.

La chiave può essere rimossa nelle posizioni finali. Le serrature con codifica SC hanno la stessa cifratura e possono essere utilizzate con la stessa chiave. Le serrature con codifica SU sono disponibili con 68 cifrature diverse e chiavi in numero corrispondente.

Per il montaggio, il pistoncino di posizionamento a molla può essere avvitato o svitato tramite una cava esagonale, accessibile solo quando la manopola è retratta. Se necessario, i controdadi devono essere ulteriormente assicurati contro la manipolazione, ad esempio mediante incollaggio o saldatura.

Specifiche

  • Acciaio INOXNI AISI 303
    Perno del puntale nichelato

  • Manopola
    Plastica (poliammide PA)
    • Nero, finitura matt
    • Resistente a temperature fino a 80 °C

  • Molla di compressione
    Acciaio INOX AISI 301

  • Meccanismo di bloccaggio
    Lega di zinco pressofusa / Acciaio INOX

  • Chiave (due parti)
    Acciaio nichelato

  • Dado esagonale ISO 8675
    Acciaio INOX AISI 304

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 814 Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX, con serratura disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ABloccaggio anteriore
AKBloccaggio anteriore, con controdado
EBloccaggio anteriore e posteriore
EKBloccaggio anteriore e posteriore, con controdado

Codifica

SCCon chiave (stessa serratura)
SUCon chiave (serratura diversa)
Mostra / Nascondi colonne
d1
Perno -0,02/-0,04
Foro alesato H7
l1d2d3d4kl2l3A/FCarico molla in N ≈
iniziale

finale
88M 16 x 1,534232168,526191833
812M 16 x 1,534232168,526191133
1012M 16 x 1,534232168,526191133
1215M 20 x 1,53423217331,5191133

Selezione e configurazione articolo

d1
l1
Tipo




Codifica


Materiale

d1
l1
Tipo




Codifica


Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
25,74
più IVA 4,89 €
lordo 30,63 €
In magazzino
Peso: 0,133 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 814-8-8-A-SC-NIGN 814-8-8-AK-SC-NIGN 814-8-8-E-SC-NIGN 814-8-8-EK-SC-NIGN 814-8-8-A-SU-NIGN 814-8-8-AK-SU-NIGN 814-8-8-E-SU-NIGN 814-8-8-EK-SU-NIGN 814-8-12-A-SC-NIGN 814-8-12-AK-SC-NIGN 814-8-12-E-SC-NIGN 814-8-12-EK-SC-NIGN 814-8-12-A-SU-NIGN 814-8-12-AK-SU-NIGN 814-8-12-E-SU-NIGN 814-8-12-EK-SU-NIGN 814-10-12-A-SC-NIGN 814-10-12-AK-SC-NIGN 814-10-12-E-SC-NIGN 814-10-12-EK-SC-NIGN 814-10-12-A-SU-NIGN 814-10-12-AK-SU-NIGN 814-10-12-E-SU-NIGN 814-10-12-EK-SU-NIGN 814-12-15-A-SC-NIGN 814-12-15-AK-SC-NIGN 814-12-15-E-SC-NIGN 814-12-15-EK-SC-NIGN 814-12-15-A-SU-NIGN 814-12-15-AK-SU-NIGN 814-12-15-E-SU-NIGN 814-12-15-EK-SU-NI

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico