GN 738.1 Tappi magnetici Alluminio, con magnete, a 180 °C

Tappi magnetici GN 738.1: Alluminio, con magnete, a 180 °C

Descrizione del prodotto

I tappi filettati GN 738.1 attraggono le particelle di ferro eventualmente sospese nel liquido.

Per evitare rotture o smagnetizzazioni, i magneti cilindrici sono dotati di un distanziale in plastica e di un tubo di protezione. La protezione deve essere rimossa prima di installare il tappo.

La guarnizione è integrata in una scanalatura radiale che ne impedisce la perdita o lo schiacciamento durante il serraggio.

Il diametro esterno d1 dei tappi fileati si adatta ai fori per i raccordi delle tubazioni secondo la norma DIN 3852.

Specifiche

Tappo filettati
Alluminio
Finemente tornito


Magnete
AlNiCo
Aluminum, nickel, cobalt


Guarnizione
Gomma fluorurata (FKM)

  • Temperatura di esercizio fino a 180 °C
  • Marrone

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 738.1 Tappi magnetici, alluminio, con magnete, a 180 °C, lisci disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3e ≈l1l2l3s
19G 1/4M 14 x 1,5--617,382330,515
22G 3/8M 16 x 1,5--620,882330,518
26G 1/2M 20 x 1,5--624,38,523,53121
32G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 1,5-631,39243227
40G 1M 33 x 1,5--637112634,532
50G 1 1/4M 40 x 1,5M 42 x 1,5M 42 x 2647,312273741
60G 1 1/2---657,713283750

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Filettatura in pollici d2
Filettatura fine d2
Specifiche

Diametro esterno d1
Filettatura in pollici d2
Filettatura fine d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
7,46 €
più IVA 1,42 €
lordo 8,88 €
incluso supplemento per materiale: 0,04 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,018 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83099090
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
  • 260 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 261 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 738.1-19-M14x1,5GN 738.1-19-G1/4GN 738.1-22-M16x1,5GN 738.1-22-G3/8GN 738.1-26-M20x1,5GN 738.1-26-G1/2GN 738.1-32-G3/4GN 738.1-32-M26x1,5GN 738.1-32-M27x1,5GN 738.1-40-M33x1,5GN 738.1-40-G1GN 738.1-50-G11/4GN 738.1-50-M40x1,5GN 738.1-50-M42x1,5GN 738.1-50-M42x2GN 738.1-60-G11/2

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico