GN 669 Maniglie tubolari Alluminio

Maniglie tubolari GN 669: Alluminio
Tipo: A - Montaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)
Finitura: EL - Anodizzato, colore naturale

Descrizione del prodotto

Il maniglie tubolari GN 669 sono caratterizzati da un'elevata stabilità grazie al collegamento tra il tubolare della maniglia e il suo supporto.

Le viti del tipo B (montaggio dal lato dell'operatore) sono nascoste.

Specifiche

  • Tubolare maniglia / Elementi terminali
    Alluminio
    • Rivestimento con polveri
      Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
    • Anodizzato, colore naturaleELEL

  • Calottina
    Plastica
    Tecnopolimero (poliammide PA)
    nero, finitura matt

  • Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x75
    Acciaio, zincato

  • Dadi esagonali ISO 4032-M8
    Acciaio, zincato

  • Rondelle DIN 125
    Acciaio, zincato

RoHS

Su richiesta

Tubolare maniglia / Elementi terminali
Alluminio

  • Rivestimento con polveri
    Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
  • Anodizzato, colore naturaleELEL

Calottina
Plastic, poliammide (PA)
nero, finitura matt


Kit di fissaggio per tipo B
Acciaio, zincato

  • Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x75
  • Dadi esagonali ISO 4032-M8
  • Rondelle DIN 125
Nascondi disegno tecnico
GN 669 Maniglie tubolari, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AMontaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)
BMontaggio dal lato dell'operatore
Mostra / Nascondi colonne
d1l1b1b2d2h ≈l2l3
max.
t
min.
282002503004005006003220M 860201115

Selezione e configurazione articolo

Diametro impugnatura d1
Lunghezza l1
Tipo


Finitura
EL
SW
Diametro impugnatura d1
Lunghezza l1
Tipo


Finitura
EL
SW

Indicazioni sul montaggio

850c2518-8644-4b86-beaf-9515b8ae8ff7

In caso di montaggio dal lato dell'operatore (tipo B), le calotte di chiusura in plastica sono fornite sciolte. Dopo aver montato la maniglia, le calotte di chiusura vengono spinte sull'estremità del tubolare e sul piede finché non si incastrano nella scanalatura all'estremità del tubolare.

844469c1-d740-47cd-a338-3fcb9f967324

Entrambi i metodi di montaggio (tipo A e B) consentono di montare una coppia di maniglie in posizione opposta. Questo metodo può essere utilizzato sulle porte (doppia maniglia). A seconda dello spessore dell'anta potrebbero essere necessarie viti a testa cilindrica ISO 4762 più lunghe.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
21,27 €
più IVA 4,04 €
lordo 25,31 €
incluso supplemento per materiale: 0,67 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,185 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 352 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 353 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 669-28-200-A-SWGN 669-28-200-B-SWGN 669-28-200-A-ELGN 669-28-200-B-ELGN 669-28-250-A-SWGN 669-28-250-B-SWGN 669-28-250-A-ELGN 669-28-250-B-ELGN 669-28-300-A-SWGN 669-28-300-B-SWGN 669-28-300-A-ELGN 669-28-300-B-ELGN 669-28-400-A-SWGN 669-28-400-B-SWGN 669-28-400-A-ELGN 669-28-400-B-ELGN 669-28-500-A-SWGN 669-28-500-B-SWGN 669-28-500-A-ELGN 669-28-500-B-ELGN 669-28-600-A-SWGN 669-28-600-B-SWGN 669-28-600-A-ELGN 669-28-600-B-EL

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico