GN 5334.13 Volantini di serraggio a stella Acciaio INOX, con sistema di ritenuta

Volantini di serraggio a stella GN 5334.13: Acciaio INOX, con sistema di ritenuta
Tipo: K - Con catenella a sfere
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-2

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 2

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

I volantini di serraggio a stella GN 5334.13 possono essere fissati in modo imperdibile a un elemento di base con l'ausilio di una catenella a sfere o di un cavetto di ritegno.

I volantini di serraggio a stella sono forniti già assemblati (con anello di ritegno e catenella a sfere o cavetto di ritegno).

Design originale ELESA, ora prodotto in metallo in accordo con ELESA S.p.A.

Specifiche

Volantino
Acciaio INOX AISI 316L

  • Mozzo saldato
  • Finitura matt da sabbiatura

Boccola filettata
Acciaio INOX AISI 304


Anello di ritegno GN 111.6
Acciaio INOX AISI 301


Catenella a sfere GN 111.5 per tipo K
Acciaio INOX AISI 301


Cavetto di ritegno GN 111.2 per tipo H
Acciaio INOX
Rivestito con plastica trasparente


RoHS

Accessorio

GN 111.5 Catenelle a sfere
GN 111.2 Cavetti di ritegno
GN 111.6 Anelli di ritegno

Su richiesta

  • Catenelle a sfere / Cavetti di ritegno in altre lunghezze
  • Con cavetto di ritegno a spirale GN 111.4
  • Altri standard GN / DIN con sistema di ritenuta
Nascondi disegno tecnico
GN 5334.13 Volantini di serraggio a stella, acciaio INOX, con sistema di ritenuta disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASolo con anello di ritegno
HCon cavetto di ritegno
KCon catenella a sfere
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3h1h2h3r ≈st
min.
40M 81424123,222,32,815
50M 101830173,929,63,218
60M 122038203,930,73,222

Selezione e configurazione articolo

d1
d2
Tipo



Specifiche

d1
d2
Tipo



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
14,04 €
più IVA 2,67 €
lordo 16,71 €
incluso supplemento per materiale: 0,10 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,043 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • Richiedi i tempi di consegna

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 5334.13-40-M8-AGN 5334.13-40-M8-HGN 5334.13-40-M8-KGN 5334.13-50-M10-AGN 5334.13-50-M10-HGN 5334.13-50-M10-KGN 5334.13-60-M12-AGN 5334.13-60-M12-HGN 5334.13-60-M12-K

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico