GN 62444.1 Ghiere di ritegno Ottone / acciaio INOX / plastica, filettatura PG

Ghiere di ritegno GN 62444.1: Ottone / acciaio INOX / plastica, filettatura PG
Materiale: KLG - Plastica
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-1

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 1

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

Le ghiere di ritegno GN 62444.1 vengono utilizzate per fissare pressacavi, riduttori o tappi filettati nei fori passanti degli alloggiamenti.

Specifiche

OttoneMS
Nichelate


Acciaio INOXNI AISI 303


PlasticaKLG, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio da -40 °C a +100 °C
  • Grigio, RAL 7035

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 62444.1 Ghiere di ritegno, ottone / acciaio INOX / plastica, filettatura PG disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d
MS

NI

KLG
b
MS

NI

KLG
e ≈
MS

NI

KLG
s
MS

NI

KLG
PG 7PG 7PG 72,82,8516,515,420,9151419
PG 9PG 9PG 92,82,8519,920,924,1181922
PG 11PG 11PG 1133523,423,926212224
PG 13,5PG 13,5PG 13,533625,426,329232427
PG 16PG 16PG 1633628,929,633,2262730
PG 21PG 21PG 213,53,5735,435,739323236
PG 29PG 29PG 294474545,550414146
PG 36PG 36PG 365585765,966,1516060
PG 42-PG 425-864,7-73,360-65
PG 48-PG 485,5-869-78,564-70

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d (MS)
Filettatura d (NI)
Filettatura d (KLG)
Materiale



Specifiche

Filettatura d (MS)
Filettatura d (NI)
Filettatura d (KLG)
Materiale



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,11 €
più IVA 0,02 €
lordo 0,13 €
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 58 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 59 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 62444.1-PG7-MSGN 62444.1-PG7-NIGN 62444.1-PG7-KLGGN 62444.1-PG9-MSGN 62444.1-PG9-NIGN 62444.1-PG9-KLGGN 62444.1-PG11-MSGN 62444.1-PG11-NIGN 62444.1-PG11-KLGGN 62444.1-PG13,5-MSGN 62444.1-PG13,5-NIGN 62444.1-PG13,5-KLGGN 62444.1-PG16-MSGN 62444.1-PG16-NIGN 62444.1-PG16-KLGGN 62444.1-PG21-MSGN 62444.1-PG21-NIGN 62444.1-PG21-KLGGN 62444.1-PG29-MSGN 62444.1-PG29-NIGN 62444.1-PG29-KLGGN 62444.1-PG36-MSGN 62444.1-PG36-NIGN 62444.1-PG36-KLGGN 62444.1-PG42-MSGN 62444.1-PG42-KLGGN 62444.1-PG48-MSGN 62444.1-PG48-KLG

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico