GN 6225 Rondelle Acciaio INOX, Hygienic Design

Rondelle GN 6225: Acciaio INOX, Hygienic Design
Materiale (anello di tenuta): F - FKM
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-4

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 4

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox
Hygienic-Design

Famiglia di prodotti Hygienic Design

Le parti standard della famiglia "Hygienic Design" sono contrassegnate dall'icona HD. Combinano un'elevata qualità superficiale, l'assenza di spazi morti, superfici esterne senza cavità e aree di avvitamento sigillate. Un concetto di tenuta basato su calcoli FEM garantisce una pressione di contatto affidabile dopo l'installazione.

  • adatte all'uso in aree sensibili dal punto di vista igienico
  • pulizia rapida e semplice
  • senza spazi morti grazie alle guarnizioni funzionali
  • certificate secondo le linee guida EHEDG
Mostra tutti i prodotti Hygienic Design
FDA

A norma FDA

Descrizione del prodotto

Le rondelle GN 6225 sono destinate a essere impiegate in ambienti igienici. La superficie di contatto a tenuta garantisce il fissaggio senza spazi morti. La finitura di alta qualità impedisce allo sporco di aderire e semplifica la pulizia.

Le rondelle si utilizzano insieme a viti e dadi (GN 1580 / GN 1581 / GN 1582). La superficie di contatto maggiorata consente di compensare le tolleranze e di regolare la posizione in combinazione con fori passanti o asole di dimensioni maggiori. Sui componenti in lamiera sottile, il diametro di contatto notevolmente maggiore garantisce una distribuzione uniforme della forza esercitata dal bullone.

Grazie al materiale utilizzato, le rondelle possono anche essere utilizzate in ambienti particolarmente aggressivi.

Specifiche

Rondella
Acciaio INOX AISI 316L
finitura matte (Ra < 0,8 µm)MT


Anello di tenuta

  • HNBRH
    Temperatura di esercizio: da -25 °C a +150 °C
  • EPDME
    Temperatura di esercizio: da -40 °C a +120 °C
  • FKMF
    Temperatura di esercizio: da -5 °C a +200 °C
  • Materiale approvato dalla FDA
  • Colore blu
  • Durezza 85 ±5 Shore A

RoHS

Accessorio

GN 7600 Anelli di tenuta

Nascondi disegno tecnico
GN 6225 Rondelle, acciaio INOX, Hygienic Design disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1 +0,1 / +0,2d2d3 +0,2d4d5s
414131014,84
418131418,84
516141216,84
521141721,84
618161418,84
625162125,84
822201822,84
830202630,85
1025232125,84
1036233236,85
1230272630,85
1242273842,86

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Diametro d2
Finitura
Materiale (anello di tenuta)



Diametro d1
Diametro d2
Finitura
Materiale (anello di tenuta)



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,66 €
più IVA 1,08 €
lordo 6,74 €
Peso: 0,004 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182200
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 4 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 553 pezzi consegnabili in 5-9 giorni
  • Per ordini di 554 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Tutorial per il download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 6225-4-14-MT-HGN 6225-4-14-MT-EGN 6225-4-14-MT-FGN 6225-4-18-MT-HGN 6225-4-18-MT-EGN 6225-4-18-MT-FGN 6225-5-16-MT-HGN 6225-5-16-MT-EGN 6225-5-16-MT-FGN 6225-5-21-MT-HGN 6225-5-21-MT-EGN 6225-5-21-MT-FGN 6225-6-18-MT-HGN 6225-6-18-MT-EGN 6225-6-18-MT-FGN 6225-6-25-MT-HGN 6225-6-25-MT-EGN 6225-6-25-MT-FGN 6225-8-22-MT-HGN 6225-8-22-MT-EGN 6225-8-22-MT-FGN 6225-8-30-MT-HGN 6225-8-30-MT-EGN 6225-8-30-MT-FGN 6225-10-25-MT-HGN 6225-10-25-MT-EGN 6225-10-25-MT-FGN 6225-10-36-MT-HGN 6225-10-36-MT-EGN 6225-10-36-MT-FGN 6225-12-30-MT-HGN 6225-12-30-MT-EGN 6225-12-30-MT-FGN 6225-12-42-MT-HGN 6225-12-42-MT-EGN 6225-12-42-MT-F

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico