GN 589.5 Punti di ancoraggio Acciaio INOX, a saldare

Punti di ancoraggio GN 589.5: Acciaio INOX, a saldare
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-4

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 4

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

I punti di ancoraggio per saldatura GN 589.5 servono per la sospensione di dispositivi di sollevamento ed elementi di ancoraggio e si distinguono per il profilo particolarmente basso. Si saldano ad esempio ai punti di ancoraggio del carico o direttamente sul carico stesso e possono assorbire i carichi in qualsiasi direzione.

La portata nominale specificata nella tabella è indicata chiaramente sul punto di ancoraggio. Si riferisce al caso meno favorevole fra i tipi di carico elencati.

I punti di ancoraggio GN 589.5 sono conformi alla Direttiva macchine 2006/42/CE.

Specifiche

Acciaio INOX materiale tedesco n° 1.6541

  • Forgiato
  • Sottoposto a prova di trazione con metodo elettromagnetico secondo EN 1677
  • Passivazione mediante decapaggio

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 589.5 Punti di ancoraggio, Acciaio INOX, a saldare disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
bdh1h2k1k2Portata
nominale in t (WLL, SF 4:1)
7032385012220,8
1003541,55716301,6
13750598023412,7

Selezione e configurazione articolo

Larghezza b
Larghezza b

Capacità di carico

9a10f6dc-0be2-4686-8dae-0aa61e125c7d
Mostra / Nascondi colonne
bSollevamento
F1
max in t

F2
max in t
Fissaggio
Capacità massima di fissaggio
in daN (LC, SF 2:1)
700,831600
1001,653200
1372,77,55400

I punti di sollevamento sono adatti per applicazioni di sollevamento e di ancoraggio. Il passaggio da un tipo di utilizzo all’altro è consentito senza restrizioni, purché durante l'ancoraggio non venga superata la capacità di carico ammessa (WLL). Se i punti di sollevamento vengono utilizzati esclusivamente come punti di ancoraggio, possono essere sottoposti a carichi superiori alla capacità di carico ammissibile, fino alla capacità massima di ancoraggio (LC).

I valori di carico specificati si applicano a un intervallo di temperatura di esercizio compreso tra –40 °C e +200 °C.

3e08d06f-b8bb-45cd-b597-afff4023ea67

Il limite di usura o la fine della vita utile del punto di sollevamento si possono riconoscere facilmente grazie ai segni di usura in rilievo o incassati.

Se per effetto dell'usura il livello dei segni non si distingue più dalla superficie, significa che il punto di sollevamento ha raggiunto la fine della sua vita utile.

Istruzioni per il saldatura

Mostra / Nascondi colonne
bDimensione saldatura d'angolo
70a3
100a4
137a6
dcebce8b-011b-4e9e-8814-dd0526a33ee5

La saldatura deve essere eseguita esclusivamente da un saldatore qualificato in conformità alla norma ISO 9606-1.

Informazioni sulla sicurezza

Attenersi alle istruzioni operative durante l'installazione, la messa in funzione iniziale e l'utilizzo. Le istruzioni sono accluse al prodotto e si trovano in formato digitale nella pagina del prodotto sul sito ganternorm.com.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
105,21 €
più IVA 19,99 €
lordo 125,20 €
Peso: 0,200 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098
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
  • 13 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 14 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 589.5-70GN 589.5-100GN 589.5-137

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico