GN 57.2 Magneti di ritegno Rettangolari, con rivestimento in gomma

Magneti di ritegno GN 57.2: Rettangolari, con rivestimento in gomma
Tipo: D - Con 2 fori alesati

Descrizione del prodotto

I magneti di ritegno GN 57.2 con rivestimento in gomma formano un sistema che, in combinazione con la parte in acciaio particolarmente resistente, scherma il magnete, ne aumenta profondità d'azione e concentra in modo ottimale il flusso magnetico sulle superfici magnetiche rivestite in gomma. Questi magneti sono quindi particolarmente adatti all'uso su superfici che presentano spessi strati di vernice o forme arrotondate o irregolari.

La gomma protegge le superfici sensibili dai danni causati dal magnete e offre un elevato coefficiente di attrito, con conseguenti forze di spostamento laterali elevate.

Specifiche

Parte in acciaio
Zincato


Materiali del magnete:

  • FerriteHF
    Resistente a temperature fino a 200 °C
  • NdFeBND
    Neodimio, ferro, boro
    Resistente a temperature fino a 80 °C

Rivestimento in gomma
Elastomero (TPE)
≈ 50 Shore A (superficie magnetica)
≈ 90 Shore A (superficie di montaggio)
neroSWSW


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 57.2 Magneti di ritegno, rettangolari, con rivestimento in gomma disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ACon 1 filettatura interna
BCon 2 filettature interne
DCon 2 fori alesati
Mostra / Nascondi colonne
l1d1
Tipo A / B

Tipo D
b1b2d2h1h2h3l2l3m
70M 55,55043,512138661,520,527,5
Mostra / Nascondi colonne
l1Forze magnetiche nominali FH1
in N
(nessun traferro )

HF
Tipo A




Tipo B




Tipo D



ND
Tipo A




Tipo B




Tipo D
Forze magnetiche nominali FH2
in N
(traferro 6 mm )

HF
Tipo A




Tipo B




Tipo D



ND
Tipo A




Tipo B




Tipo D
70454545290290290161114687270

Selezione e configurazione articolo

Materiale del magnete


Lunghezza l1
Filettatura d1
Foro alesato d1
Tipo



Colore
SW
Materiale del magnete


Lunghezza l1
Filettatura d1
Foro alesato d1
Tipo



Colore
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
13,69 €
più IVA 2,60 €
lordo 16,29 €
Peso: 0,125 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
85051910
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
  • 235 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 236 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.