GN 57.1 Magneti di ritegno Neodimio-ferro-boro (NdFeB), con filettatura interna, con rivestimento in gomma

Magneti di ritegno GN 57.1: Neodimio-ferro-boro (NdFeB), con filettatura interna, con rivestimento in gomma
Tipo: A - Con 1 filettatura interna
Colore: SW - nero

Descrizione del prodotto

I magneti di ritegno GN 57.1 con rivestimento in gomma formano un sistema che, in combinazione con la parte in acciaio, scherma e rafforza il magnete, concentrando in modo ottimale il flusso magnetico sulla superficie magnetica rivestita in gomma.

La gomma protegge le superfici sensibili dai danni causati dal magnete e offre un elevato coefficiente di attrito, con conseguenti forze di spostamento laterali elevate.

Specifiche

Magnete
NdFeB
Neodimio, ferro, boro
Temperatura di esercizio fino a 80 °C


Parte in acciaio
Zincato


Rivestimento protettivo
Poliuretano termoplastico (TPE)

  • neroSWSW
  • biancoWSWS
  • Durezza ≈ 80 Shore A

RoHS

Accessorio

GN 70 Dischi di ritegno
GN 70.1 Dischi adesivi

Su richiesta

  • Altri colori
  • Altre durezze Shore
Nascondi disegno tecnico
GN 57.1 Magneti di ritegno, rettangolari, con rivestimento in gomma disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ACon 1 filettatura interna
BCon 2 filettature interne
Mostra / Nascondi colonne
bl1d1d2h1h2l2tForze magnetiche nominali in N
Tipo A

Tipo B
22,535M 48651769393
22,555M 4865306140140
22,575M 4865506205205
3143M 41061254,5105146
4559M 5108,56,2279240240
4574M 5108,56,2369360360
45110M 6108,56,2689530530

Selezione e configurazione articolo

Larghezza b
Lunghezza l1
Filettatura d1
Tipo


Colore
SW
WS
Larghezza b
Lunghezza l1
Filettatura d1
Tipo


Colore
SW
WS

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,95 €
più IVA 1,32 €
lordo 8,27 €
Peso: 0,022 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
85051110
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 30 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 31 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 57.1-22,5-35-M4-A-SWGN 57.1-22,5-35-M4-B-SWGN 57.1-22,5-35-M4-A-WSGN 57.1-22,5-35-M4-B-WSGN 57.1-22,5-55-M4-A-SWGN 57.1-22,5-55-M4-B-SWGN 57.1-22,5-55-M4-A-WSGN 57.1-22,5-55-M4-B-WSGN 57.1-22,5-75-M4-A-SWGN 57.1-22,5-75-M4-B-SWGN 57.1-22,5-75-M4-A-WSGN 57.1-22,5-75-M4-B-WSGN 57.1-31-43-M4-A-SWGN 57.1-31-43-M4-B-SWGN 57.1-31-43-M4-A-WSGN 57.1-31-43-M4-B-WSGN 57.1-45-59-M5-A-SWGN 57.1-45-59-M5-B-SWGN 57.1-45-59-M5-A-WSGN 57.1-45-59-M5-B-WSGN 57.1-45-74-M5-A-SWGN 57.1-45-74-M5-B-SWGN 57.1-45-74-M5-A-WSGN 57.1-45-74-M5-B-WSGN 57.1-45-110-M6-A-SWGN 57.1-45-110-M6-B-SWGN 57.1-45-110-M6-A-WSGN 57.1-45-110-M6-B-WS

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico