GN 55.3 Magneti non schermati Alluminio-nichel-cobalto (AlNiCo), cilindrici

Magneti non schermati GN 55.3: Alluminio-nichel-cobalto (AlNiCo), cilindrici

Descrizione del prodotto

I magneti GN 55.3 sono magneti cilindrici non schermati. Possono essere fissati con adesivi, rivestimenti o mediante serraggio meccanico. In assenza di magneti di ritegno o sistemi magnetici adatti è possibile utilizzare i magneti non schermati in combinazione con adeguate strutture di supporto per costruire sistemi magnetici specifici.

Se utilizzati senza traferro, i singoli magneti non schermati hanno sempre forze di attrazione inferiori rispetto ai sistemi magnetici, in cui la schermatura e il ritorno magnetico aumentano notevolmente l'intensità della forza che agisce sulla superficie magnetica. A seconda del traferro tra il magnete e il componente di riscontro, i singoli magneti non schermati, a differenza dei sistemi magnetici, possono avere forze di ritegno notevolmente maggiori.

Specifiche

  • AlNiCoAN
    Alluminio, nichel, cobalto
    • Liscio
    • Resistente a temperature fino a 450 °C

RoHS

Su richiesta

  • lunghezze speciali
Nascondi disegno tecnico
GN 55.3 Magneti non schermati, alluminio, nichel, cobalto, cilindrici disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d -0,2Lunghezza lForze magnetiche nominali in NUnità d'imballaggio
310 ±0,11,110
312 ±0,11,310
416 ±0,11,910
420 ±0,1210
520 ±0,12,310
615 ±0,12,810
624 ±0,12,810
630 ±0,12,810
825 ±0,13,85
832 ±0,13,85
1020 ±0,155
1040 ±0,175
1240 ±0,181
1248 ±0,181
1530 ±0,1101
1560 ±0,1111
2040 ±0,2171
2080 ±0,2381
3480 ±0,2611

Selezione e configurazione articolo

Materiale

Diametro d
Lunghezza l
Materiale

Diametro d
Lunghezza l

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,95 €
più IVA 0,18 €
lordo 1,13 €
Unità di imballaggio: 10 qtà.
Questo articolo può essere ordinato solo come multiplo dell'unità di imballaggio.
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
85051190
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
  • 258 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 259 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 55.3-AN-3-10GN 55.3-AN-3-12GN 55.3-AN-4-16GN 55.3-AN-4-20GN 55.3-AN-5-20GN 55.3-AN-6-15GN 55.3-AN-6-24GN 55.3-AN-6-30GN 55.3-AN-8-25GN 55.3-AN-8-32GN 55.3-AN-10-20GN 55.3-AN-10-40GN 55.3-AN-12-40GN 55.3-AN-12-48GN 55.3-AN-15-30GN 55.3-AN-15-60GN 55.3-AN-20-40GN 55.3-AN-20-80GN 55.3-AN-34-80

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico