GN 541.3 Spie di livello olio prismatiche Plastica trasparente, guarnizione bordata

Spie di livello olio prismatiche GN 541.3: Plastica trasparente, guarnizione bordata
Original design
code: HFTR-PR

Descrizione del prodotto

Le spie di livello olio prismatiche GN 541.3 sono praticamente indistruttibili. Per questo sono relativamente sottili.

Queste spie utilizzano il cosiddetto effetto prismatico tipo "occhio di gatto" per garantire una lettura chiara e inequivocabile a prescindere dal colore e dalla viscosità dell’olio. Il vantaggio di questo effetto è evidente quando il controllo avviene in condizioni sfavorevoli oppure in caso di riempimento eccessivo o insufficiente.

Le spie di livello olio prismatiche GN 541.3 possono essere utilizzate anche in serbatoi pressurizzati. I risultati dei test sono disponibili.

Specifiche

  • Plastica
    • Poliammide trasparente (PA 6-T)
    • Resistente all'invecchiamento
    • Elevata resistenza meccanica
    • Resistente a temperature fino a 100 °C
    • Resistente ai solventi,
      ma non adatta all'alcool

  • Guarnizione di tenuta
    Gomma NBR (Perbunan®)

RoHS

Accessorio

Ghiere di ritegno GN 7430

Nascondi disegno tecnico
GN 541.3 Spie di livello olio prismatiche, plastica, guarnizione bordata disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3l1l2scoppia
di serraggio consigliata
in Nm
15G 1/22810,59248 ... 10
20G 3/43510,510,53210 ... 12
24G 142,51113,53810 ... 12
30,5G 1 1/45219164112 ... 14

Selezione e configurazione articolo

Visiera d1
Filettatura d2
Visiera d1
Filettatura d2

Istruzioni di montaggio

Per il montaggio su pareti di spessore inferiore a 4 mm, utilizzare una ghiera di ritegno GN 7430.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,82
più IVA 0,54 €
lordo 3,36 €
ELESA Code: 14692
Descrizione: HFTR.15/PR-1/2
Peso: 0,006 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90261089
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
  • 102 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 272 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • 442 pezzi consegnabili in 5-9 giorni
  • Per ordini di 443 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 541.3-15-G1/2GN 541.3-20-G3/4GN 541.3-24-G1GN 541.3-30,5-G11/4

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico